|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
- Codeur absolu multitours à haute résolution associant une interface SSI et une interface Sin/Cos
- Interface SSI: 30 bit (18 bit Monotour, 12 bit multitours)
- Interface Incrementale: TTL / HTL (Jusqu'à 65.536 points)
- Variantes mécaniques: Bride de serrage, bride synchro, axe creux borgne ou traversant
- Résolution et Offset programmables
- Sortie connecteur M23
- Indice de protection: IP 67 (Boîtier), IP 65 (axe)
- Température de travail: - 30 à + 100 °C
- Lecture optique de précision, démultiplication mécanique
Domaines d'application
- L'association dans un codeur de fonctions absolues et Sinus/Cosinus facilite le remplacement de 2 codeurs individuels (Ceci permettant également de supprimer le cablage en double)
- Réduction des stock: Un codeur pour toutes les applications
- Grande disponibilité de la machine et du produit
- Mise en route facile - Paramétrage des principales valeurs sur site
- Utilisable dans des installations ne disposant que de très peu de place (Profondeur de montage 30mm seulement)
- Grande souplesse dans le choix de l'interface mécanique
- Très bonnes caractéristiques de roulement du à un grand écartement des roulements (30 mm)
- Un seul outil de programmation et un seul programme avec détection automatique des codeurs (AFS60 / AFM60 / DFS60 / VFS60 / DFV60)
Domaines d'application
Mesure de la position absolue ainsi que de la vitesse de rotation et du sens de rotation dans différentes machines et installations telles que : - Parcs éoliens - Installation scéniques - Machines outils - Machines d'emballage - Machines pour le travail du bois - Presses et centrales hydrauliques - Machines d'imprimerie
|
|