Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs de distance et télémètres
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs de distance et télémètres

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

OD Value 

Une mesure simple et précise 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

OD Value 


Un nouveau produit dans la gamme des capteurs de mesure de distance :

  • Plage de mesure de 26..34mm à 100..400mm
  • Haute précision, grande répétabilité et mise en œuvre facile pour les applications de mesure à courte distance,
  • Contrôle dimensionnel en un point et positionnement d’objet avec précision,
  • Insensible à la réflectivité des objets et haute fréquence de mesure.

>>Découvrez la gamme de capteurs de distance courte portée-haute précision SICK

    Bénéfices 

    OD Value 

    POLYVALENT
    L’OD Value offre une fiabilité maximale pour les mesures de précision sur les matériaux les plus divers, des plus sombres aux plus brillants,

    PRECIS
    L’OD Value impressionne par sa précision pour les mesures à courte distance et est capable de détecter les plus faibles variations,

    ECONOMIQUE
    L’OD Value offre un niveau de performances exceptionnel à un prix incroyable,

    FACILE
    L’installation et la mise en œuvre de l’OD Value est simple et intuitive même pour les applications les plus exigeantes,

    EFFICACE
    L’OD Value établi un nouveau standard pour le contrôle qualité et la régulation des process.

    Champs d'application 

    OD Value 
    • Métallurgie / Traitement de l’acier : Contrôle d’épaisseur, détection double feuille,…
    • Automobile : Contrôle qualité de composants sensibles (air bags, pièces mécaniques,…)
    • Electronique : Positionnement précis de composants, contrôle de pattes avant soudure,…
    • Emballage : vérification et précisions des vides
    • Industrie des matériaux : Mesure de profils, contrôle d’épaisseur et inspection finale (tuiles, planches de bois, lames de parquet, briques, céramique,…)
    Button to start the search