Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs de distance et télémètres
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs de distance et télémètres

Portail produits et solutions

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Système optique de transmission de données ISD400  

Transmetteurs de données optiques avec fréquence ajustable 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Caractéristiques 

ISD400  

La communication avec le transtockeur est assurée par le nouveau système optique de transmission de données ISD400. Son boîtier compact et son afficheur intégré rendent son installation, son paramétrage et son fonctionnement particulièrement rapide et facile.

  • Fréquence porteuse ajustable F1/F2 : Un ensemble est réalisé avec 2 appareils identiques
  • Interface PROFIBUS/Ethernet
  • Raccordement rapide par connecteurs M12
  • Mise en œuvre rapide et facile avec système d’aide à l’alignement
  • Débit jusqu'à 3 Mbits/s
  • Répétiteur intégré
  • Commutateur ethernet intégré
  • Compatible Ethernet 10/100 Mbits

 

 

 

 
Button to start the search