|
|
|
|
|

Page Header
|
Caractéristiques
Le MERCEM300Z est un appareil de mesure en continu des émissions de mercure gazeux total. Il combine tous les avantages de la conversion du mercure à haute température (conversion à 1000 °C des composés de mercure en mercure élémentaire mesurable) ainsi que le principe de mesure ‘Zeeman AAS’. Cette solution brevetée permet une mesure directe et immédiate même des petites concentrations de Hg. L'effet Zeeman consiste à générer une longueur d'onde de référence supplémentaire lors de la décharge de la lampe afin de compenser à la fois l'usure de la lampe mais aussi les interférences croisées.
Grâce à cette méthode, les produits chimiques et le catalyseur ne sont plus nécessaire. La mesure est effectuée en continu directement dans le convertisseur. Ce principe de mesure en continue breveté par Sick est la référence en matière d'analyse de mercure.
Ce système peut également être équipé d’une cellule de référence ou d'un générateur de gaz afin de contrôler et de corriger automatiquement la dérive et la linéarité.
Bénéfices
Pas de recombinaison des gaz, pas d'effet mémoire, les interférences ainsi que les pertes sont réduites au minimum.
- Interval de maintenance réduit (passage de gaz test au bout de 3 mois)
- Pas de consommable et maintenance réduite au minimum
- Correction automatique de la dérive via une cellule de référence intégrée à l'analyseur
- Pas de pièce en mouvement (pas de pompe mais un éjecteur)
- Redémarrage et étalonnage automatiques sans l'intervention d’un technicien
- Diagnostic à distance
|
|