Skip Navigation Linkssick.fr > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Analyse et mesure des émissions de gaz
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Analyse et mesure des émissions de gaz

Portail produits et solutions

Contact

SICK Maihak France
17, Rue des Campanules
77185 Lognes
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Analyseur de gaz GME700 

Mesure extractive de gaz en continu (un ou deux composants) par technologie laser 

 
   Web Part Container
Extractive Laser Gas Analyzer GME700
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques techniques 

Analyseur extractif GME700 

De part sa technologie, le GME700 se distingue par une précision accrue et un temps de réponse court. La technologie TDLS (Tenable Diode Laser Spectroscopie) associée à une diode laser spécialement développée pour l'analyse de gaz permet d’analyser plusieurs gaz tel que : NH3, HF, O2 ou HCL. 
L'analyseur GME700 permet de déterminer la concentration en gaz dans des procédés comme le contrôle des émissions ou l’optimisation de votre procédé.

Composants système : Rack 19" compact (4 HU) avec analyseur intégré et unité de traitement et cellule de mesure chauffée.
Avec sa ligne spectrale réglée avec une grande précision le GME700 permet :

  • Des mesures de grande résolution sans interférence transversale
  • Pas de dérive
  • Aucun gaz étalon externe
  • Temps de réponse rapide
  • Peu de maintenance
  • Nombre de composant mesurés : 1 à 2

Bénéfices 

 
  • Large champ d'applications grâce aux versions extractive ou in-situ de l'analyseur
  • Installation facile dans des systèmes extractifs existants
  • Précision et absence de dérive grâce à la spectroscopie directe - pas de calibrage avec des gaz étalons problématiques (réduction des coûts d'exploitation)
  • Forte sélectivité grâce à la très haute résolution spectrale – absence d'interférence dûe à d'autres gaz
  • Temps de réponse rapide
  • Utilisable même dans des conditions d'environnement sévères
  • Très faible exigence en maintenance et performance longue durée assurée entre 2 entretiens

Domaines d'application 

 
  • Mesure d'ammoniaque dans les lignes DeNOx
  • Surveillance des émissions HF dans la production d’aluminium (aluminium smelters)
  • Mesure d’ammoniaque dans les gaz d’échappement de moteur
  • Mesure d'ammoniaque dans la production d’urée
  • Mesure du chlorure d’hydrogène dans les gaz brut en amont de l’épurateur dans les usines d’incinération
Button to start the search