Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Soluciones > Solutions Tour
Print
Principal>Soluciones>Solutions Tour

SICK SOLUTIONS TOUR 

En el mundo de la sensórica nos encontramos con los expertos de SICK. Cada reto es distinto y requiere una solución individual. A veces nos encontramos con problemas sencillos, en otras ocasiones resultan más complicados. En SICK ofrecemos soluciones desde un sensor individual hasta sistemas complejos con una gran variedad de componentes y elementos de control. Para sus aplicaciones, siempre podrá contar con más de 60 años de experiencia y el profundo conocimiento de nuestros especialistas.

Los sensores garantizan seguridad y calidad en la producción de motores eléctricos

En una cadena de producción para motores eléctricos, las cortinas de seguridad, sistemas de control y sensores de visión de una única fuente representan la mejor solución.

Tour Stop No. 99

Control de diámetro y protección de zonas críticas en el corte de pancartas

En un sistema de corte de pancartas, los sensores láser de SICK capturan datos importantes. Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad protegen al operador contra posibles accidentes.

Tour Stop No. 98

Lectura al 100% en la identificación automática de maletas

Los portales híbridos de SICK identifican el 100% de las maletas mediante etiquetas para códigos de barras RFID y evitan la pérdida del equipaje.

Tour Stop No. 97

Monitorización de emisiones: Los requerimientos definen la solución

Hasta las tecnologías más avanzadas en las plantas de energía tienen que respetar los valores de emisión. Para ello SICK ofrece las mejores tecnologías de monitorización.

Tour Stop No. 96

Control de producción y calidad en la fabricación de plásticos

Los sensores opto-electrónicos controlan la fabricación de plásticos y garantizan la alta calidad de los acabados.

Tour Stop No. 95

Medición de caudalímetros másicos - un reto importante

La medición de caudalímetros másicos en los sectores de petróleo y gas representa una tarea exigente. El equipo ultrasónico de SICK cumple con los altos requerimientos.

Tour Stop No. 94

Detección flexible de marcados para determinar la posición de corte en rollos de película

Las máquinas de embalaje trabajan con rollos de película. La posición de corte está indicada mediante un marcado cuya detección errónea causaría un corte incorrecto y por consecuente el destrozo del embalaje.

Tour Stop No. 93

Los sensores de SICK garantizan la seguridad y la ergonomia en la producción de barras de plástico

Dos sistemas de seguridad de SICK garantizan el acceso seguro a máquinas para la producción de barras de plástico y aluminio, mejorando la ergonomia para el operario.

Tour Stop No. 92

Control de superfícies en procesos de producción

Los sensores de visión de SICK detectan la presencia del Teflon en superfícies de producción para evitar la parada de máquinas.

Tour Stop No. 91

Medición de distancia y detección en una fábrica de vidrio

Posicionamiento, monitorización y detección en máquinas transportadoras de vidrio.

Tour Stop No. 90

Detección de posición y de presencia en máquinas de relleno y sellado de envases

Los sensores inductivos de SICK son utilizados en el relleno y sellado de envases para la detección de posiciones y presencia. El proceso de limpieza y desinfección, así como la alta presión, requieren sensores de máxima robustez.

Tour Stop No. 89

Determinando la distancia a un avión al conectarlo al puente de pasajeros

Para determinar la posición de un avión, así como del puente de conexión para pasajeros, un sensor de medición láser es usado como un componente básico en sistemas de docking.

Tour Stop No. 88

Grabación sin contacto del registro de las posiciones y estados de funcionamiento en las carretillas eléctricas

Los sensores inductivos de SICK apoyan a los conductores de carretillas elevadoras eléctricas mediante el registro de las diversas características de funcionamiento.

Tour Stop No. 87

Previsión de colisiones para grúas portuarias

Las colisiones entre grúas y barcos pueden causar daños millonarios. Para su prevención se utiliza la tecnología de medición láser de SICK.

Tour Stop No. 86

Alto rendimiento en transportadoras y sistemas de sorting en centros logistícos

La oficina de correos en Suiza ha modernizado su centro logístico en Härkingen, Frauenfeld y Daillens con sistemas de lectura de códigos y volumétricos de SICK.

Tour Stop No. 85

IDpro: integration inteligente de tecnologias de identificación

IDpro permite la integración inteligente de varias tecnologías de identificación en sistemas de control desarrollados para el embalaje en el sector farmaceútico.

Tour Stop No. 84

Protección de objetos de arte en museos

Cuadros y esculturas necesitan protección contra robos y vandalismo sin limitaciones para el visitante. Los escáner láser de SICK garantizan la seguridad incluso en entornos ambientales exigentes.

Tour Stop No. 83

Chequeo de diferentes códigos de caducidad

En una fábrica de cerveza, las etiquetas de caducidad de diferentes tamaños y colores necesitan ser chequeados periódicamente. Los sensores de vision SICK cumplen con esta tarea con alta velocidad.

Tour Stop No. 82

Control de calidad en línea en el asemblaje final

En el asemblaje final de una planta de la industria del automóvil, las cámaras Smart y sensores de Visión de SICK permiten un control de calidad en línea, personalizado.

Tour Stop No. 81

Control de almacenes verticales y prevención de colisiones

Con los sensores de medición láser de SICK, los equipos de carga y descarga quedan almacenados y fácilmente localizables sin colisiones en varios niveles de almacenes verticales.

Tour Stop No. 80

Detección de objetos y guiado visual mediante robots pick & place.

Las cámaras 2D de SICK detectan la posición de guantes de protección en una cinta transportadora y controlan los robots Delta para recoger y depositar los guantes en cajas de metal.

Tour Stop No. 79

Control de posición de placas solares en entornos exigentes

Las placas solares están adaptadas automáticamente a la posición del Sol en grandes superfícies por los encoders de SICK. Los inductivos de SICK también controlan la capacidad giratoria de las placas solares.

Tour Stop No. 78

Control total de emisiones y gastos de servicio a través del reciclaje ecológico

Monitorización acorde con las directivas de la UE y seguridad adicional para la medición óptima: La solución son los sistemas de análisis de SICK y contratos de mantenimiento.

Tour Stop No. 77

El diseño de máquinas seguras con el software CE

El software compatible de SICK garantiza la seguridad de máquinas y operarios durante el ciclo de vida.

Tour Stop No. 76

Localizador de láminas de acero para el transporte automático

Localización de productos en tiempo real utilizando cámaras 2D de SICK con el fin de incrementar la calidad y reducir las intervenciones manuales de los operarios.

Tour Stop No. 75

“Bin picking” recogida de objetos no alineados

Un software especial fue desarrollado para el control de robots al recoger objetos. Una cámara 3D de SICK proporciona datos importantes de la medición de objetos y las coordenadas de éste.

Tour Stop No. 74

Caudalímetro que cumple los estándares legales de calibración

Deje de preocuparse con la medición precisa con el caudalímetro ultrasónico de SICK.

Tour Stop No. 73

Protección de una máquina de envasado con barreras de seguridad en cascada

Protección de una estación de carga manual en una máquina de embalaje de cartón con 3 cortinas miniatura en cascada en forma de U.

Tour Stop No. 72

Llenado flexible y etiquetaje correcto en envases de aceite y patés

Los sensores fotoeléctricos y de visión de SICK garantizan la detección fiable, diferenciación e impresión de los envases en una cadena de llenado.

Tour Stop No. 71

Control de calidad en 3D para el cierre de envases para líquidos.

Los sensores y sistemas de visión de SICK se utilizan para controlar la calidad del cierre del embalaje para líquidos.

Tour Stop No. 70

Protección fiable para camiones transportadores de alimentos en sistemas de lavado.

En las duras condiciones de lavados automáticos, los sensores cilíndricos con alta robustez de SICK detectan la posición de los camiones de transporte.

Tour Stop No. 69

Medición directa de CO2 para las emisiones

Certificados de emisión de CO2: La precisa medición directa de CO2 de SICK es una alternativa válida al método matemático complejo.

Tour Stop No. 68

Identificación de una película delgada sobre los paneles solares para garantizar la calidad y la trazabilidad

Lectores de códigos 2D de SICK identifican los paneles solares mediante un código láser en el substrato de cristal para asegurar la eliminación de N.O.K. en los paneles.

Tour Stop No. 67

Detección de pasajeros y de movimiento en los sistemas de entrada en los aeropuertos

Mejor seguridad aeroportuaria posible combinado con el más corto tiempo posible de espera para los pasajeros - este es el objetivo de todos los operadores de los aeropuertos de futuro. Barreras de luz automatizadas de SICK para proporcionar una variedad de soluciones de alto rendimiento.

Tour Stop No. 66

Hay SO2 en el aire!

El sistema de extracción en caliente de SICK mide continuamente SO3 en las centrales eléctricas de carbón y también registra de forma fiable las concentraciones H2SO4 en el menor rango PPM.

Tour Stop No. 65

Medición de altura automatizada de animales utilizando Láser 3D

Medición en tiempo real utilizando el láser 3D de SICK para conseguir datos precisos y rápidos sin conctacto directo para optimizar la planificación del stock de alimentación animal.

Tour Stop No. 64

Seguridad para operarios en terminales automáticos en librerías

Cortinas de seguridad integradas en transportadores de libros que evitan el estrés en horas punta.

Tour Stop No. 63

Los cruceros emiten aire limpio: medición de gases con tecnología de SICK

Las normativas respecto a las emisiones de los barcos se han vuelto muy rígidas. SICK ofrece soluciones eficaces y experiencia, aplicando la misma tecnología de medición de emisiones en plantas diésel para el tráfico marítimo.

Tour Stop No. 62

Reconocimiento preciso de los puntos de soldadura para la orientación del robot automático

Los sistemas integrados en robots de soldadura garantizan el reconocimiento fiable, el seguimiento y el control de los puntos de soldadura.

Tour Stop No. 61

Sistema de medición láser para robots de carga y descarga en DHL

Para una ergonomia mejorada y con más eficiencia: Los sensores ópticos de SICK controlan la zona de manipulación.

Tour Stop No. 60

Creciendo con CO2

Control de CO2 y NOx en grandes invernaderos: con sistemas de análisis de SICK

Tour Stop No. 59

Solución estandarizada para lectura de códigos en la industria del neumático

Los lectores con el grado más alto de lectura facilitan un control ininterrumpido y documentado, así como la trazabilidad de piezas en producción de neumáticos.

Tour Stop No. 58

Sistema inteligente para la identificación de maletas en aeropuertos

Sistemas personalizados y varias posibilidades de diagnóstico convierten el sistema de códigos de barras de SICK en la óptima solución de identificación de maletas en aeropuertos.

Tour Stop No. 57

Hasta en las zonas más remotas se tienen que respetar los límites de emisión

Las plantas de energía Diesel tienen que cumplir con las restricciones legales de emisión, también – el control eficaz debe ser garantizado en las circunstancias más adversas: con la tecnología extractiva o in situ de SICK lo logramos.

Tour Stop No. 56

Protección bilateral para vehículos de transporte para containers y pallets

Los escáners láser de SICK los carriles de vehículos de transporte en el aeropuerto de Durban (Sudáfrica).

Tour Stop No. 55

Fácil lectura de códigos

El sistema de códigos permite una comparativa de alta velocidad para códigos 1D, 2D y sobretodo para códigos introducidos manualmente en el sector farmacéutico.

Tour Stop No. 54

Protección sin Muting en una planta de procesamiento de fibra óptica

A pesar de la gran cantidad de interferencias en un campo monitorizado, la cortina sin Muting protege contra accidentes en áreas de robots.

Tour Stop Nr. 53

Protección simple y flexible para zonas de carga y descarga

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad de SICK, extremadamente fáciles de integrar, monitorizan la zona de carga y descarga de robots de recogida y colocación de cableado eléctrico completamente automáticos.

Tour Stop Nr. 52

Monitorización de la seguridad del trayecto y apoyo a la navegación para robots móviles

Los escáneres láser de seguridad de SICK facilitan la navegación y garantizan la seguridad durante el desplazamiento de robots móviles, además de ayudar a su posicionamiento.

Tour Stop Nr. 51

Control de la corrosión de las paredes en calderas de combustión

Análisis del nivel de corrosión de CO y de la carga de corrosión de CO para determinar el desgaste provocado por los gases de combustión y prolongar la vida útil de las calderas de incineración.

Tour Stop Nr. 50

Verificación de envases mediante sensores de visión en un entorno IP 67

La verificación de envases en el ámbito de alimentación con un sensor de visión IP 67 garantiza la eficacia, fiabilidad y localización de los procesos, proporcionando la máxima calidad.

Tour Stop Nr. 49

Un mismo tipo de lector de códigos de barras para distintos puntos de inspección del flujo de material

Los lectores de códigos de barras de SICK satisfacen una gran variedad de requisitos de lectura y sorprenden por sus numerosas ventajas en cuanto a disponibilidad y coste.

Tour Stop Nr. 48

Emisión de aire libre de hidrocarburos a la atmósfera

SICK ofrece una medición fiable y precisa de compuestos de carbono mediante tecnología de análisis homologada. Reduzca las emisiones de aire contaminado.

Tour Stop Nr. 47

Diferenciación fiable entre bastidores y personal en los puntos de entrada de una línea de montaje de carrocerías

Las cortinas fotoeléctricas de SICK distinguen entre bastidores y personal, monitorizando de forma flexible cualquier área con una detección fiable a largo plazo.

Tour Stop Nr. 46

Detección fiable de cajas en transportadores de acumulación

Gracias a su diseño reducido, amplia capacidad operativa y gran fiabilidad, los sensores fotoeléctricos especiales de SICK resultan muy adecuados para la manipulación directa de cajas de cartón.

Tour Stop Nr. 45

Protección de zonas peligrosas para sistemas de libre desplazamiento

KUKA necesitaba una solución de seguridad completa para el sistema omniMove®, destinado a transportar componentes aeronáuticos y herramientas, que encontró en los escáneres láser y controladores de seguridad de SICK.

Tour Stop Nr. 44

Reconocimiento de etiquetas mediante sensor 2D para llenado de barriles de cerveza

El sensor de visión 2D, siempre la mejor opción por su fácil integración y manejo, detecta la presencia de diferentes etiquetas en los barriles en la planta de llenado.

Tour Stop Nr. 43

Registro fiable de distintos contenedores en bandejas

Los sensores fotoeléctricos en miniatura de SICK proporcionan información de presencia y posición para la gestión electrónica de bandejas en un almacén automático de pequeños componentes.

Tour Stop Nr. 42

Descubra el vínculo entre la medición del caudal volumétrico y los pañales

Medición continua del caudal volumétrico de aire del proceso para la producción eficaz y ecológica de materiales textiles impermeables gracias a un dispositivo de medición de SICK.

Tour Stop Nr. 41

Reducción del material desechado en máquinas de producción de bolsitas de té

Los sensores de luminiscencia de SICK evitan la pérdida de más de 12,5 millones de etiquetas al año durante la producción de bolsitas de té.

Tour Stop Nr. 40

Protección de vehículos guiados automáticos mediante escáneres láser de control en red

Un controlador de seguridad y los escáneres láser de SICK se combinan para crear una solución de protección fácil de integrar en vehículos AGV.

Tour Stop Nr. 39

Producción de cemento en buenas manos, con el paquete de servicios SICK

Operaciones de mantenimiento profesionales que garantizan la disponibilidad de la tecnología de medición de emisiones de un fabricante de cementos de la India. SICK: un socio de servicios sólido.

Tour Stop Nr. 38

Mayor precisión con Item Detection for Logistics (IDL)

Un sistema de cámara 3D (Ruler E), combinado con el sistema de software Item Detection for Logistics (IDL), permite incrementar la precisión de la clasificación y minimiza el trabajo necesario para corregir errores de clasificación.

Tour Stop Nr. 37

Revisión de seguridad de maquinaria en fábricas

La seguridad de la instalación resulta esencial para el fabricante, no sólo por la entrada en vigor de la nueva Directiva Máquina 2006/42CE. Los expertos de SICK ofrecen soporte para el cumplimiento de los requisitos.

Tour Stop Nr. 36

Detección de personas y objetos en pasos a nivel con barreras

Vigilancia de pasos a nivel con barreras mediante sistemas de medición láser para exteriores. Detección fiable de personas y objetos a cualquier hora del día y en todas las condiciones atmosféricas.

Tour Stop Nr. 35

Combustibles secundarios y gases agresivos bajo control

El sistema de medición de gases multicomponente beneficia a los fabricantes de cemento, que ven cumplidos todos los requisitos de medición de gases agresivos gracias al análisis extractivo a altas temperaturas en la entrada del horno.

Tour Stop Nr. 34

Detección fiable de obleas solares en un sistema de separación de obleas con humedad permanente

Los palpadores fotoeléctricos INOX permiten una detección fiable de obleas en presencia de humedad, garantizando la máxima disponibilidad de los sistemas de separación automáticos.

Tour Stop Nr. 33

Más rentabilidad: medición de volumen e identificación en clasificador de bandejas

El uso de lectores de códigos y sistemas calibrados de medición de volumen de SICK en clasificadores de bandejas curvas acelera la recuperación de la inversión e incrementa la rentabilidad del servicio de paquetería de TNT Post en Utrecht.

Tour Stop Nr. 32

Medición directa de gas de alto horno durante el proceso

La tecnología homologada de medición de tiempo de tránsito de ultrasonidos de SICK es idónea para la medición del caudal volumétrico de gas de alto horno.

Tour Stop Nr. 31

Procesos de producción y envasado flexibles en un fabricante de productos de confitería

Los sensores, aplicaciones y conocimientos prácticos de SICK garantizan la mejor inversión en eficacia y seguridad en la producción y envasado de productos de confitería.

Tour Stop Nr. 30

Posicionamiento exacto de sistemas de almacenamiento y recogida

Cuando se utilizan con los circuitos de control de posicionamiento PSI Technics, altamente dinámicos, los sensores de distancia láser de SICK proporcionan datos precisos para la realimentación de posición.

Tour Stop Nr. 29

¿Cuál es el modo más sencillo de medir el fluoruro de hidrógeno?

Tejas y losas: en la producción de cerámica, se mide el fluoruro de hidrógeno para reducir la contaminación. ¿Quién puede ofrecer la mejor solución? La respuesta es SICK.

Tour Stop Nr. 28

Clasificación de ostras con la tecnología de visión 3D de SICK.

Clasificación de 70.000 ostras cada hora con la tecnología de visión 3D de SICK.

Tour Stop Nr. 27

CHEP incrementa la disponibilidad mediante una barrera fotoeléctrica réflex

Es necesario identificar los palets deteriorados antes de que vuelvan a ser utilizados. Una barrera fotoeléctrica réflex detecta de forma fiable todas las clases de palets y reduce la inversión en sensores con respecto a una rejilla fotoeléctrica de pequeño tamaño.

Tour Stop Nr. 26

Medición precisa de caudal por ultrasonidos

Medición estable de gas natural por ultrasonidos de SICK con fiabilidad absoluta a bordo de una plataforma petrolífera en alta mar en los Emiratos Árabes Unidos

Tour Stop Nr. 25

Línea de montaje automático de techos para automóviles

En una línea de montaje de automóviles, una serie de distintos sensores de proximidad fotoeléctricos, sensores de color y sensores para cilindros de SICK garantizan que todos los componentes necesarios para el montaje de los techos estén presentes y se utilicen correctamente.

Tour Stop Nr. 24

Para circular con alcohol solamente puede utilizarse bioetanol purificado

Para ello es necesario extraer el agua del etanol. Es posible medir el contenido de H2O en la línea de producción en lugar de mediante laboriosos procesos manuales. La calidad debe ser idéntica a la que puede obtenerse en laboratorio, pero SICK tiene la solución.

Tour Stop Nr. 23

Aumento de la eficiencia gracias a las soluciones personalizadas de fácil montaje

El precio de un sensor es solo uno de los factores que influyen en su coste total, afectado también en gran medida por los costes de montaje y puesta en funcionamiento. Las soluciones personalizadas pueden suponer un significativo ahorro.

Tour Stop Nr. 22

Protección contra colisiones para grúas en puertos

La tecnología de medición láser para exteriores de SICK permite evitar que se produzcan colisiones en los sistemas de gestión portuaria basados en grúas pórtico.

Tour Stop Nr. 21

Una auténtica revolución en los sensores para entornos asépticos

La detección sin contacto de viales en entornos asépticos precisa, repetible y fiable es ahora posible gracias a los sensores de acero inoxidable de SICK

Tour Stop Nr. 20

Mejora en sistemas de prensado y ensamblado de accionamiento manual

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad de nueva generación protegen las estaciones de trabajo manual en sistemas de ensamblado, ofreciendo una ergonomía mejorada, sencillez de integración y compatibilidad con los diseños de maquinaria más actuales.

Tour Stop Nr. 19

Posicionamiento en sistemas de almacenamiento y recuperación e identificación de productos

Los requisitos consistían en incrementar la velocidad y precisión en el posicionamiento de sistemas de almacenamiento y recuperación, además de permitir la identificación fiable de productos antes de que estos salieran de la nave donde estaban almacenados. Todos ellos fueron satisfechos gracias a los sistemas de sensores SICK.

Tour Stop Nr. 18

El campeón en seguridad en túneles: medición de visibilidad para una rápida detección de incendios

Los incendios en el interior de un túnel suelen ser incidentes pavorosos, particularmente cuando se trata de túneles ferroviarios y se producen grandes pérdidas humanas. Para prevenirlos, las exigencias en lo que respecta a la detección de humos no han dejado de aumentar.

Tour Stop Nr. 17

Protección medioambiental integrada en el proceso productivo

Una solución sencilla y económica para la medición de emisiones en la industria productora de papel y celulosa.

Tour Stop Nr. 16

Comprobación de presencia y color para la carga y descarga de tarjetas de circuito impreso

Una solución sencilla y económica para la medición de emisiones en la industria productora de papel y celulosa.

Tour Stop Nr. 15

Cámaras inteligentes y sensores de precisión para la manipulación de módulos solares

Cámaras inteligentes 2D y sensores de distancia de corto alcance realizan tareas de posicionamiento con la máxima precisión y previenen daños en productos o herramientas, así como los costes asociados al rechazo de productos defectuosos.

Tour Stop Nr. 14

Sistema de inspección de superficies y acabados para la fabricación de paneles de madera Swedwood

IKEA fabrica 10 armarios PAX completos por minuto. Para implantar un sistema de control de calidad en la línea de producción de sus componentes, la empresa de integración de sistemas OptoNova se decidió por una solución global de inspección diseñada en torno a los sistemas de medición Ranger E 3D de SICK.

Tour Stop Nr. 13

Control de emisiones de HCI y purificación de gases contaminantes

Alcanzar una gran capacidad de producción y mantener unas emisiones respetuosas con el medio ambiente no son conceptos contradictorios. La determinación de la concentración de cloruro de hidrógeno (HCl) tras pasar por el lavador de gases húmedo es tarea para SICK.

Tour Stop Nr. 12

Trazabilidad y seguridad para una máquina de ensamblaje de autoinyectores de SHL

Instalación de un sistema de sensores compactos y de gran precisión en una máquina de ensamblaje de autoinyectores con espacio limitado para realizar el seguimiento de los códigos de los materiales mediante un lector 2D, evitar el riesgo de daños y lesiones mediante cortinas fotoeléctricas y sistemas de cierre de seguridad y supervisar la calidad del producto.

Tour Stop Nr. 11

Gases de escape ricos en dióxido de carbono para estimular el crecimiento de las algas

Producción sostenible de biomasa a partir de algas mediante el empleo de CO2 y nitrógeno procedente de procesos industriales. Los gases deben ser analizados para optimizar el control de la planta.

Tour Stop Nr. 10

Optimización en el sector de madera con equipos LMS de SICK

Un sistema de medición SICK en tiempo real mediante láser que analiza el perfil y la superficie de los troncos para incrementar la producción de madera aserrada y garantizar un aprovechamiento de recursos sostenible.

Tour Stop Nr. 9

Soluciones SICK para procesos de identificación y medición de volumen en CEP

Una solución completa y lista para usar para la identificación y medición de volúmenes que garantiza un alto rendimiento, un control de expedición y recepción fiable y la máxima disponibilidad para centros de clasificación de correo y paquetería.

Tour Stop Nr. 8

Preciso sistema de medición continua de emisiones (CEM) de alta disponibilidad en una remota ubicación desértica

Preciso sistema de medición continua de emisiones (CEM) de alta disponibilidad en una remota ubicación desértica: análisis de gas, control de la concentración de partículas de polvo y medición de caudal adaptados para su aplicación industrial.

Tour Stop Nr. 7

La cámara 3D inteligente mejora la productividad al comprobar circuitos impresos

La revisión óptica de la calidad de las patillas de circuitos impresos con una cámara 3D inteligente SICK ahorra tiempo y mejora la productividad.

Tour Stop Nr. 6

Sistema de medición láser SICK para control de carga de equipaje en aeropuertos

El sistema de medición láser controla los robots de carga de equipaje en aeropuerto para una carga y almacenamiento óptimos en contenedores aéreos.

Tour Stop Nr. 5

Hidrógeno: un control de pureza más sencillo para una materia prima ideal

El analizador de gases NDIR (S721 Ex) de SICK permite determinar la cantidad de CO y de CO2 con tan solo un módulo IR, homologado para zonas Ex 1.

Tour Stop Nr. 4

SICK aumenta la flexibilidad de las etiquetadoras alimentadas mediante rollos

Máxima flexibilidad con encoder incremental y sensor de contraste Teach-in de SICK para etiquetadoras alimentadas por rollos. Menor tiempo de conversión y gestión ágil de cambios en el diseño de etiquetas. Más eficiencia y menos residuos gracias a la detección del final de etiqueta mediante sensor láser.

Tour Stop Nr. 3

Medición de partículas incluso en entornos agresivos

Eliminación eficaz de partículas y reducción de las emisiones de polvo.

Tour Stop Nr. 2

Protección contra acceso para almacenamiento eficiente con carrusel horizontal

La cortina fotoeléctrica de seguridad reduce el tiempo de acceso y recogida de mercancía desde un carrusel horizontal y protege al operario.

Tour Stop Nr. 1

Solución SICK para inspección de piezas flexibles de plástico para automóviles

En una unidad de prueba automática, una cámara 3D inteligente y un encoder permiten controlar la calidad de una gran variedad de piezas de plástico.

 

Button to start the search