|
|

Page Header
SICK dispone de una amplia gama de sistemas de iluminación y láser para complementar sus soluciones de visión
Una adecuada iluminación en el momento de la captación de imágenes resulta esencial para su análisis. Cada condición ambiental requiere diferentes clases de complementos de iluminación y láseres. Nuestro catálogo de iluminación para sistemas de visión (VLR e ICL) contiene todos los tipos de complementos necesarios para el desarrollo de las soluciones de análisis, y los diferentes tamaños y colores disponibles.
Disponemos de módulos láser de gran resistencia (IP 67) para aplicaciones 3D con láseres de clase 2M y 3B (ILP), así como de láseres de 35 MW para el modelo Ranger.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
Complementos de iluminación
|
- Luces blancas, verdes, azules y rojas para todo tipo de iluminaciones ambientales y tareas de inspección.
- Luz infrarroja para anular el color o el patrón de la superficie a analizar
- Modelos de iluminación disponibles: disposición en barras, anillos, anillos cuadrados, punto de luz, iluminación para sensores de dispersión, campo oscuro, luces cenitales planas e iluminación axial
- Complementos de iluminación con grados de protección desde IP 20 hasta los resistentes IP 67
- Luces de alta intensidad para permitir tiempos de exposición más cortos
- Módulos láser IP 67 para aplicaciones 3D con láseres de clase 2M y 3B
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
Optics
|
- High quality lenses from 8 up to 75 mm to support different focal distances and field of views
- Filters to be used to block unwanted wavelengths to reach the sensor
- Protective hood for the optics to get a IP65 camera solution
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Electronics and mechanics
|
- Calibration objects to align the IVC-3D camera with a robot’s coordinate system
- Frame grabber to handle high speed image acquisition data from Ranger C
- I/O modules to extend the number of digital input and output signals
- Specially designed brackets to enable quick and easy installations
- Standard or high flex cables in different lengths and IP rating
with connectors for power and communication
- Power supplies for cameras and lights
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|