DEBUG:54.145.166.96 = extern



Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Gama de Productos > Identification Systems
Print
Principal>Productos>Gama de Productos>Identification Systems

Módulos de conexión  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Los módulos de SICK permiten la conexión sin esfuerzo con casi todas las tecnologías de bus de campo: los módulos de conexión CDB y CDM facilitan el conexionado de sensores, incluso en redes CAN. Los sensores se integran fácilmente en redes PROFIBUS-DP, DeviceNet o Ethernet TCP/IP a través de pasarelas de bus de campo CMF400 externas. El uso de módulos de clonación de parámetros CMC externos permite la sustitución inmediata de los sensores.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

La serie de productos  

 

La serie de productos  

  • Diseño especialmente reducido
  • Dos orificios de montaje para una instalación rápida y precisa
  • Diagrama de conexiones en la tapa
  • Terminales de tornillo/resorte lógicos y de fácil acceso
  • Configuración mediante interruptor
  • Conexión IP 65 del lector con cable estándar
  • Alivio de la tensión de los cables mediante prensacables
  • Conector de servicio para acceso directo a la interfaz AUX
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

CDM (dispositivo de conexión modular) 

  • Dispositivo básico para conectar el lector con otros periféricos
  • Ranuras para módulos opcionales de bus de campo, memorización de parámetros, visualización y módulo de alimentación
  • Suministro sencillo de alimentación para el lector
  • Conexión IP 65 con el lector empleando cable SICK estándar
  • Acceso directo a la interfaz de servicio del lector
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

CDF (dispositivo de conexión a bus de campo) 

  • Montaje sencillo
  • Todas las conexiones eléctricas son de tipo enchufable
  • 3 interruptores giratorios para ajustar la dirección y modo PROFIBUS
  • Almacenamiento de parámetros integrado
  • 6 LED para visualización de estado y errores
  • Interfaz CAN integrada
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

Módulos enchufables  

 

CMF (módulo de bus de campo para CDM 

  • Pasarela para la integración de lectores de códigos de barras SICK en sistemas de bus de campo PROFIBUS-DP, DeviceNet o Ethernet TCP/IP
  • Módulo enchufable para el módulo de conexión CDM400
  • 4 E/S digitales adicionales disponibles mediante los terminales del módulo CMF400. Posibilidad de integrar sensores adicionales en sistemas PROFIBUS-DP, DeviceNet o Ethernet TCP/IP
  • Configuración e instalación a través del lector de códigos de barras conectado
  • Homologado por PNO (PROFIBUS) u ODVA (DeviceNet)

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

CMC (módulo de clonación para CDB/CDM) 

  • Guardado externo de los parámetros del lector de códigos de barras
  • Utiliza los CDB420, CDB620, CDM420 o CDM490 existentes como base para una integración rápida y sencilla
  • No necesita configuración gracias a su función "plug & play"
  • Control de direcciones mediante interruptor giratorio de codificación visible
  • Diseño de tarjeta enchufable
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

CMD (módulo de visualización para CDM)  

  • Amplia pantalla iluminada de 4 x 20 caracteres
  • 5 teclas para la navegación por menús
  • Para usar con el dispositivo básico CDM420/490 (también necesita CMC400/CMC600)
  • Grado de protección IP 65
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

MUX400 

  • Multiplexer for max. 32 bar code scanners
  • Modular design for installation in cabinets
  • 1 digital input for reading trigger distribution via CAN network
  • 5 digital outputs for monitoring device and network status
  • LEDs for status and error visualization
  • Configuration with CLV setup
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Find our products & solutions
Button to start the search