Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Vision
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

IDL para detección de ítems 

Máxima productividad gracias a una clasificación eficaz 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Detección y recuento de ítems con alturas de hasta 2 mm
  • Medición precisa de la posición del ítem sobre la cinta transportadora o bandeja
  • Detección de elementos dobles: en paso simultáneo, excesivamente próximos, en contacto o superpuestos
  • Cabezal de medición precalibrado en carcasa IP 65
  • Características completas del ítem en 3D a una velocidad de hasta 3 m/s
  • Clasificación de ítems mediante medición de altura

Beneficios 

 
  • Maximización de la productividad del centro de clasificación
  • La medición de posición permite agregar destinos de clasificación en el sistema de clasificación ya existente
  • Minimizar la recirculación reduce la manipulación de envases y los costes por daños
  • Reducción de los costes de manipulación debido al menor número de errores de clasificación
  • Clasificación de ítems en las categorías de precios correctas
  • Integración simple y económica gracias a una instalación sencilla sobre la cinta transportadora y su fácil conexión a los protocolos del clasificador

Aplicaciones 

 
  • Detección de elementos dobles en paso simultáneo o superpuestos tras la llegada al circuito del clasificador o después de la separación
  • Detección de bandeja vacía antes de llegar a la estación de llegada/inducción
  • Clasificación de objetos empleando las dimensiones del ítem en 3D junto con los sistemas de identificación
Button to start the search