Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>software>Safexpert®
Encuentre nuestros productos y soluciones
safetyPLUS
safetyPLUS – competence in safe machinery
Know-how, system integration, standards and regulations, FAQs ...
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Software de seguridad Safexpert® 8.0 

Ingeniería de seguridad integrada con Safexpert® para el marcado CE 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características / Aplicaciones 

 
Características
  • Software para un marcado CE sistemático y eficiente
  • Módulo integrado: StandardManager
  • Algoritmos de actualización automática
  • Conexión a red; interfaz de datos con SISTEMA
  • Creación de bibliotecas personalizadas
  • Creación de proyectos modulares
  • Diseño operativo intuitivo

Aplicaciones

  • Comprobación de la conformidad CE de las máquinas
  • Evaluación de riesgos
  • Prueba, inspección y aceptación de las máquinas
  • Búsqueda y gestión de normas y directivas
  • Elaboración de documentación técnica de acuerdo con la Directiva Máquinas

Beneficios 

 
  • El marcado CE es una parte integral del proceso de diseño
  • Mayor efectividad gracias a una identificación temprana de potenciales puntos débiles
  • Competitividad mejorada al evitar el sobredimensionamiento
  • Los riesgos de responsabilidad se reducen
  • Mayor fiabilidad dentro del "laberinto" de normas
  • Tareas del proyecto rápidas y fáciles de seguir, incluso simultáneamente

Principales novedades de la versión 8.0 

 

Facilidad de uso

  • La guía del usuario se ha rediseñado completamente
  • Se pueden abrir múltiples proyectos en múltiples ventanas al mismo tiempo
  • Las fotos se pueden enlazar o incrustar en varias ubicaciones (p. ej., en la evaluación de riesgos)

Gestor de proyectos de Safexpert®

  • Todas las actividades de la guía CE se visualizan directamente en el gestor de proyectos
  • La nueva función Safexpert® Reminder ahora también envía un recordatorio si Safexpert® no se ha iniciado

Estructuración de proyectos de sistema

  • Los proyectos de sistema se pueden seguir estructurando claramente a partir de subproyectos y módulos
  • Entre los subproyectos o módulos se pueden definir interfaces que permiten asignar evaluaciones de riesgos de modo individual

Evaluación de riesgos

  • Se pueden establecer correlaciones entre las distintas mediciones
  • Las listas de referencias cruzadas se pueden ahora mantener y actualizar independientemente
  • La evaluación de riesgos se puede estructurar y visualizar de acuerdo con las referencias cruzadas

StandardManager

  • StandardManager ahora puede dejarse abierto siempre
  • Las normas que se estén utilizando se pueden aplicar directamente al proyecto arrastrando y soltando
  • Los textos completos de los documentos (p. ej., normas) se pueden almacenar ahora directamente en la base de datos. De esta manera, Safexpert® puede funcionar ahora como una aplicación cliente-servidor pura en la red de la compañía

Informes, impresiones y exportaciones

  • Generador de informes completamente nuevo, con posibilidades de adaptación individual

Asistente de comprobación y aceptación (CAA)

  • Producto completamente nuevo, con interfaz de usuario adaptada

Actualización a clientes

  • Además de la función Silent Installations, Safexpert® se instala ahora automáticamente en los clientes si hay disponible una nueva versión en el servidor

Bases de datos

  • Base de datos SQL con VistaDB
  • Todos los datos se guardan en la base de datos SQL
  • Safexpert® gestiona todos los datos en Unicode
Button to start the search