Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Safety Switches
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Safety Switches
Encuentre nuestros productos y soluciones
safetyPLUS
safetyPLUS – competentes en seguridad de maquinaria
Know-how, integración de sistemas, regulaciones y estandáres, FAQs ...
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Interruptor de seguridad sin contacto IN3000 

Óptima integración en el diseño de la máquina 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Interruptor de seguridad inductivo con carcasa cilíndrica de plástico o de metal M12 o M18
  • Dos salidas para conexión directa a una solución de control segura
  • Grado de protección IP 65 o IP 67
  • Distancia de respuesta de hasta 12 mm
  • Diagnóstico rápido mediante LED indicador de estado
  • Nivel de rendimiento hasta PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Conector M12

Beneficios 

 
  • Solución rentable para aplicaciones hasta PL d / SILCL2
  • Instalación en poco espacio gracias a su pequeño diseño e integración directa en la máquina
  • Conexión directa y simple a una solución de control de seguridad
  • Diagnóstico rápido mediante LED indicador de estado
  • Larga vida útil gracias a su resistencia a impactos y vibraciones
  • Fácil limpieza, permitiendo su uso en áreas extremadamente sucias

Aplicaciones 

 
  • Determinación de la posición en caso de movimientos peligrosos
  • Monitorización de posición en áreas de difícil acceso
Button to start the search