Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Safe control solutions
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Safe control solutions
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Medidor de velocidad MOC3SA 

Protección óptima en modo mantenimiento 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Monitorización de velocidad cero y de accionamientos
  • 4 salidas de semiconductor seguras
  • PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Frecuencia de entrada máxima 2 kHz
  • Límite/frecuencia de monitorización ajustables de 0,5 a 99 Hz o de 0,1 a 9,9 Hz
  • 2 salidas de diagnóstico de aplicación para visualización de fallos y estado
  • LED de diagnóstico

Beneficios 

 
    • Fácil puesta en funcionamiento utilizando solo un destornillador
    • Copia de seguridad de herramientas mediante Flexi Soft Designer y Flexi Classic Configurator
    • Interfaz de encoder HTL adicional
    • Posibilidad de conectar varios ejes en cascada

    Aplicaciones 

     

      • Uso de la supervisión de velocidad cero para la monitorización de accesos (p. ej., máquinas para procesamiento de materiales o aplicaciones de paletizado y robótica)
      • Uso de la velocidad limitada con seguridad en modo mantenimiento (p. ej., máquinas para procesamiento de materiales o aplicaciones de paletizado y robótica)
      Button to start the search