|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
:
Nuevo:
Flexi Link:
- Conexión segura de hasta 4 estaciones Flexi Soft
- Manejo de todo el sistema Flexi Link empleando un solo software y archivo de proyecto
- Emulación de módulos individuales del sistema Flexi Link que no están en funcionamiento o que todavía no se han utilizado.
Nuevas funciones incluidas en Flexi Soft Designer:
- Creación de una nueva configuración para una sola estación Flexi Soft o un sistema Flexi Link mediante el método de arrastrar y soltar
-
Importación y exportación de archivos de proyecto ya creados
-
Simulación offline del proyecto
-
Forzado online de las entradas
-
Detallado diagrama de conexiones para una instalación más rápida y para la resolución de problemas
Otras funciones:
- Ampliación modular (de 12 a 144 entradas/salidas)
- Software gratuito e intuitivo fácil de utilizar, con modo de simulación y diagramas de conexiones
- La configuración se guarda en el conector de memoria
- Enlace seguro de hasta 4 controladores de seguridad Flexi Soft a través de EFI
- Integración en todos los sistemas de bus de campo más habituales
- Funciones de sensor ampliadas a través de la interfaz EFI
- 38 bloques de función con homologación TÜV
Beneficios
- La prevención de entradas y salidas redundantes ahorra dinero
- Guardar y almacenar las configuraciones de sistema en el conector de memoria acelera la puesta a punto y el funcionamiento
- Menor tiempo de inactividad gracias a su conectividad con diferentes pasarelas (como PROFInet IO, PROFIBUS DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP y Ethernet (TCP/IP))
- Una comunicación segura sin hardware adicional ahorra tiempo, espacio y dinero
- La función "arrastrar y soltar" del software permite a los usuarios seleccionar fácilmente el hardware desde una intuitiva lista de iconos de elementos
- El modo de simulación permite verificar las funciones de seguridad antes de la instalación
Aplicaciones
- Máquinas que requieran una lógica de seguridad simple o compleja
- Enlace en red una máquina con hasta 4 armarios de control conectados de forma segura
- Protección de hasta 4 máquinas conectadas de forma segura, como máquinas de envasado final, o bien en líneas de montaje y celdas robotizadas
- Máquinas con diversos modos de funcionamiento
- Máquinas con E/S asignadas a múltiples ubicaciones
|
|