Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Registration Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Registration Sensors
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

La nueva generación - hacia un arranque fulgurante:   

Sensores de luminiscencia LUT8/9 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características de LUT8 

Una nueva era en la detección de marcas “invisibles” y luminiscentes:  

Solución estándar fácil de usar: el sensor de luminiscencia LUT8 

  • Sencillo ajuste de sensibilidad en 8 pasos
  • Monitorización continua de procesos: visualización de la intensidad de la luminiscencia a través de un indicador de gráfico de barras
  • Las lentes intercambiables para diferentes distancias de exploración incrementan la flexibilidad
  • Alta fiabilidad de procesos: filtro óptico suplementario para suprimir la luminiscencia de fondo
  • Conexión por conductor de fibra óptica
  • Salida analógica

Características de LUT9 

Una nueva era en la detección de marcas “invisibles” y luminiscentes: 

La solución con capacidad IO Link y mayores distancias de detección: el sensor de luminiscencia LUT9

  • Ajuste de sensibilidad mediante aprendizaje o manual con +/–
  • Supervisión continua de procesos y parametrización sencilla a través de IO Link
  • Distancias de exploración de hasta 250 mm
  • Monitorización continua de procesos: visualización de la intensidad de la luminiscencia a través de un indicador de gráfico de barras
  • Alta fiabilidad de procesos: filtro óptico suplementario para suprimir la luminiscencia de fondo
  • ¿Rapidez o alta resolución? Es posible seleccionar el modo adecuado para cada aplicación
  • Conexión por conductor de fibra óptica
  • Salida analógica

Campos de aplicación 

Campos de aplicación para LUT8 y LUT9: 

Industria maderera:
Los nudos y las zonas dañadas se marcan con tiza luminiscente para controlar sierras de ingletes

Alimentación y artículos de semi-lujo:
Detección de la presencia y posición de etiquetas

Industria farmacéutica:
Detección de la presencia de prospectos y etiquetas

Industria cerámica:
Se asignan distintas cualidades a las losetas de cerámica mediante marcas luminiscentes 

Banca/documentos:
Comprobación de la presencia de marcas invisibles en billetes de banco

Button to start the search