Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Registration Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Registration Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sensor de horquilla WFS 

Ágil y flexible, con montaje ideal para aplicaciones de etiquetado 

 
   Web Part Container
La delgada forma de horquilla del WFS ha sido especialmente desarrollada para los requisitos del proceso de etiquetado. Este diseño permite montar el sensor directamente en el borde del dispensador. Finalmente se ha eliminado la dificultad para detectar el espacio entre etiquetas: el umbral de conmutación del sensor puede programarse mientras pasa la tira de etiquetas. Su concepto operativo mejorado significa que el sensor puede ajustarse a distintas etiquetas de forma rápida, fácil y flexible. El rápido tiempo de respuesta garantiza una precisión de repetición excepcional.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 

  • Carcasa optimizada en forma de delgada horquilla
  • Programación dinámica mediante programación externa o panel de control y ajuste fino manual con botones "+"/"-"
  • Función de conmutación claro/oscuro
  • Rápido tiempo de respuesta de 50 µs
  • PNP o NPN
  • Carcasa de plástico IP 65
  • Salida de conmutación también activa durante la programación

Beneficios 

 
  • Diseño delgado que permite un montaje flexible cerca del dispensador de etiquetas, aumentando la precisión del proceso
  • Carcasa compacta que garantiza su instalación en poco espacio
  • Ajuste sencillo que facilita y agiliza la puesta en marcha
  • La programación externa permite ajustar automáticamente el umbral mediante PLC durante el proceso, asegurando una detección fiable en todo momento
  • Tiempos de respuesta cortos y rápidos para una detección fiable, incluso con una velocidad de trama elevada

Aplicaciones 

 
    • Industria de envasado: detección de etiquetas no transparentes sobre distintas tramas de materiales
    • Detección de doble hoja
Button to start the search