Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Registration Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Registration Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sensor ML20 Markless  

Funcionamiento sin marcas para mayor estabilidad y libertad en el diseño 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Sólida carcasa metálica
  • Velocidad de lectura de 7 m/s
  • Monitorización de la calidad del proceso vía Ethernet mediante panel de control o SOPAS
  • Fácil programación y alineación del sensor
  • Reproducibilidad de 0,6 mm (2 Sigma)
  • El conector puede girarse 90°

Beneficios 

 
  • Detección fiable incluso con imágenes complejas, reduciendo los periodos de inactividad del sistema y los residuos
  • Menos restricciones para los constructores de maquinaria, lo que supone mayor libertad a la hora de diseñar los envases
  • Permite una utilización más eficaz del espacio en el producto al prescindir de marcas de impresión y marcadores de posición
  • Cambio de formato más rápido y sencillo mediante la programación de los formatos guardados a través de Ethernet
  • Monitorización de la calidad de los procesos y la programación en pantalla o con SOPAS, incrementando la fiabilidad
  • Alineación rápida y simple de los sensores por medio de un punto de luz visible y muescas en la carcasa
  • Sensor fácilmente programable directamente desde el panel de control, con aprendizaje externo o empleando SOPAS vía Ethernet

Aplicaciones 

 
  • Máquinas de etiquetado (determinación del borde de corte y guillotinado)
  • Máquinas de envasado (detección de envases impresos sin usar marcas de impresión para determinar el borde para el retractilado y la estampación)
  • Máquinas envolvedoras (detección de la cantidad y posición de los envases/determinación del borde de corte para películas impresas)
Button to start the search