Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Optoelectronic Protective Devices
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Optoelectronic Protective Devices
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Escáner láser de seguridad S300 Mini 

Máxima seguridad en formato mini 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Diseño muy compacto
  • Modo de campo triple (1 campo de protección y 2 campos de aviso)
  • Hasta 16 registros de campo
  • Hasta 32 campos de supervisión
  • Ángulo de detección: 270°
  • Alcance del campo de protección: 2 m
  • Mejores soluciones de sistema gracias a la interfaz EFI integrada
  • Protección vertical y horizontal

Beneficios 

 
  • Integración sencilla gracias a su diseño, muy compacto
  • Reducción de los tiempos de parada y del desgaste del freno gracias la función de campo triple
  • Flexible: sus hasta 16 registros de campo ofrecen una flexibilidad ideal para cualquier ruta
  • Sencillas expansiones modulares y funciones adicionales por medio de los controladores de seguridad de SICK
  • Sin apenas necesidad de cableado, gracias a la interfaz de comunicación entre equipos SICK, “EFI”
  • Relación calidad-precio insuperable: el ángulo de detección de 270º permite una protección completa con sólo dos escáneres
  • Fácil de manejar, reduce los costes y el tiempo de trabajo

Aplicaciones 

 
  • Protección de la dirección de marcha de vehículos de transporte sin conductor (AGV)
  • Sistemas de transporte de palets
  • Alternativa a la alfombra de seguridad
  • Protección lateral de vehículos de transporte sin conductor (AGV)
  • Vehículos pequeños (carretillas sin conductor, AGC)
  • Protección de puntos peligrosos en estaciones de entrada/salida (puertas)
Button to start the search