Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Optoelectronic Protective Devices
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Optoelectronic Protective Devices
Encuentre nuestros productos y aplicaciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Carcasa IP 69K para C4000 Micro, C2000 y M2000 

Ideal para aplicaciones con requisitos de lavado y limpieza 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Carcasa y cables con especificaciones IP 69K, IP 67 e IP 66
  • Resiste una presión de lavado máxima de 100 bar
  • Resistente a agua caliente hasta 80 °C
  • Certificaciones de limpieza ECOLAB y JohnsonDiversey
  • Materiales resistentes a las sustancias químicas: tapones finales y soportes de acero inoxidable, tubo de PMMA y válvula de PA
  • Superficies lisas sin irregularidades en las que puedan crecer bacterias
  • Válvula unidireccional que permite salir el aire o la humedad para evitar la condensación 

Aplicaciones 

 
  • Protección de puntos peligrosos o protección de accesos en aplicaciones de lavado o sectores como: 
      - Industria láctea 
      - Industria cárnica 
      - Industria química (sala blanca) 
      - Máquinas herramienta

Beneficios 

 
  • Diseño resistente a sustancias químicas que reduce al mínimo el riesgo de contaminación
  • Construido para resistir a entornos químicos difíciles, con un coste de propiedad del equipo reducido
  • Sustituye a las barreras físicas, reduciendo los periodos de inactividad de la maquinaria
  • Tiempo de limpieza reducido, permitiendo el uso de productos químicos, lo que ahorra costes
Button to start the search