Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Industrial Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Industrial Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sensor fotoeléctrico miniatura W8 Inox 

Esfuerzo mínimo, máxima resistencia e infinitas posibilidades 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Resistente carcasa de acero inoxidable (1.4404 / SUS316L), apta para lavado al ser estanca a los líquidos (IP 69K)
  • Lente fabricada en plástico de alto rendimiento resistente al calor y las sustancias químicas (PPSU)
  • Potenciómetro fabricado en plástico resistente de alto rendimiento (PEEK)
  • Cumple los requisitos de la FDA estadounidense
  • Soporte de rosca M3 de acero inoxidable (1.4301 / SUS304)
  • Punto de luz altamente visible con iluminación uniforme

Beneficios 

 
  • Máxima fiabilidad para la maquinaria del cliente, incluso en contacto con detergentes agresivos o lubricantes refrigerantes gracias a su protección IP 69K y sólida carcasa de acero inoxidable
  • Instalación rápida y sencilla gracias a su soporte M3, de uso común
  • Mínima necesidad de espacio gracias a su pequeña carcasa
  • Fácil de ajustar gracias a su punto de luz, altamente visible con iluminación uniforme
  • Suministro con todos los elementos incluidos para simplificar la instalación: soportes de acero inoxidable y reflector (para el modelo de reflexión)

Aplicaciones 

 
  • Envasado de quesos: detecta el queso y envía una señal a la máquina de envasado
  • Llenado de productos de higiene: verifica las botellas después del proceso de llenado, asegurando que solamente los envases correctamente llenos continúen en la línea
  • Verificación de presencia: comprueba la presencia de máquinas herramienta dentro del área de almacenamiento de maquinaria antes de situar una nueva herramienta en un punto definido
  • Detección de máquinas herramienta: comprueba si la broca está rota antes de que la máquina comience a trabajar
Button to start the search