|
|
|
|
|

Page Header
|
W4S-3 INOX
Desarrollado para condiciones extremas superiores a IP 69K
Características
- Puede utilizarse en condiciones muy superiores a IP 69K
- Carcasa de acero inoxidable (316L/1.4404)
- Apto para limpieza con limpiadores a vapor (hasta 80° C)
- Resistente a los productos de limpieza más conocidos
- Todos los modelos incluyen tecnología PinPoint
- Configuración extremadamente rápida y sencilla mediante membrana de programación o programación externa
Beneficios
- Libertad en la elección de procedimientos de limpieza
- Detección fiable de todos los objetos
- Menor coste de explotación, ya que el sensor dura más en condiciones difíciles, reduciendo los periodos de inactividad y el gasto en recambios
- Alineación simple y rápida gracias al punto de luz PinPoint, altamente visible
- Ajuste mediante un nuevo y revolucionario botón de programación, compuesto por una membrana de acero retractilada
- Monitorización mediante IO-Link
Aplicaciones
- Procesamiento de carne: detecta piezas de carne y transmite una señal a la siguiente cinta transportadora
- Llenado de botellas de vidrio: comprueba las botellas después del proceso de llenado, asegurándose de que solamente aquellas correctamente llenas continúen en la línea
- Verificación de presencia: verifica la presencia de obleas al separarlas tras el corte del lingote
- Detección: detecta viales farmacéuticos en entornos asépticos con estrictas exigencias higiénicas
W4S-3 INOX higiénico
Integración higiénica de sensores fotoeléctricos sin cables, orificios de sujeción o juntas
Características
- Detección fiable de todos los objetos, incluyendo objetos transparentes
- Carcasa de acero inoxidable (316L/1.4404)
- Apto para limpieza con limpiadores a vapor (hasta 80° C)
- Resistente a los productos de limpieza más conocidos
- Todos los modelos incluyen tecnología PinPoint
- Configuración extremadamente rápida y sencilla mediante membrana de programación o programación externa
- Cumple los requisitos de IP 69K
Beneficios
- Reducción de los periodos de inactividad de la máquina gracias a la larga duración del sensor, que puede limpiarse incluso con agentes como H2
- Libertad en la elección de procedimientos de limpieza
- Detección fiable de todos los objetos imaginables
- Ajuste mediante un nuevo y revolucionario botón de programación, compuesto por una membrana de acero retractilada
- Ajuste simple y rápido con cable, igualmente posible mediante cable de programación o IO-Link si, por ejemplo, el sensor queda inaccesible o está insertado en una caja de flujo aséptica
- Alineación simple y rápida gracias al punto de luz PinPoint, altamente visible
- Monitorización mediante IO-Link
- Diseño económico de la máquina: el sensor puede utilizarse en el proceso sin cables, juntas, soportes de montaje ni orificios de sujeción. El resultado es un diseño excepcional y, al mismo tiempo, extremadamente higiénico
Aplicaciones
- Procesamiento de carne: detecta piezas de carne y transmite una señal a la siguiente cinta transportadora
- Llenado de botellas de vidrio: comprueba las botellas después del proceso de llenado, asegurándose de que solamente aquellas correctamente llenas continúen en la línea
- Verificación de presencia: verifica la presencia de obleas al separarlas tras el corte del lingote
- Detección: detecta viales farmacéuticos en entornos asépticos con estrictas exigencias higiénicas
|
|