Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Industrial Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Industrial Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sensor fotoeléctrico compacto W27-3 MultiPac 

Sensor MultiPac para superficies extremas 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Dos sistemas de receptores completos e independientes
  • LED de alta potencia, luz de máxima intensidad
  • Software especial
  • Distancia de detección de hasta 500 mm
  • Puesta en funcionamiento rápida y sencilla gracias a la excelente visibilidad de su LED rojo de alta potencia

Beneficios 

 
  • Máxima funcionalidad con la mínima inversión: detección redundante y extremadamente fiable de objetos (reflectantes, con brillo o irregulares) sin interrupción de la señal
  • Menor esfuerzo mecánico: sensor con una sola posición fija, sin ajuste mecánico durante el funcionamiento al cambiar de producto
  • Mayor productividad de las líneas de transporte múltiples: permite monitorizar y controlar más eficazmente cada una de las líneas de transporte simultáneo (≥ 2 líneas). No es necesario instalar un reflector.

Aplicaciones 

 
  • Detección de las superficies más críticas: reflectantes, con brillo, oscuras o irregulares
  • Alimentación y bebidas, artículos comerciales: detección de paquetes
  • Automoción: detección de piezas de metal relucientes o pintadas
  • Logística: detección de palets envueltos por enfardadoras
Button to start the search