Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Industrial Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Industrial Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

ELF 

Sensor fotoeléctrico cilíndrico con opciones de montaje flexibles 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Economical Little Functional (económico, pequeño y funcional)
  • Extremadamente compacto, para acomodarse a cualquier aplicación
  • Configuración de montaje universal, para una instalación sencilla
  • Funciones básicas en una nueva carcasa
  • Disponible con conector M8 o M12 o cable precargado
  • La tecnología ASIC garantiza el mejor rendimiento óptico
  • Indicación de alimentación y salida fácilmente visible
  • IP 67

Beneficios 

 
  • Opciones variables para una amplia gama de aplicaciones
  • Instalación fácil y rápida (opción de montaje enrasado)
  • Cubierta posterior transparente
  • Se requiere muy poco espacio detrás del sensor
  • Cómoda manipulación (visibilidad perfecta del indicador LED)
  • Sensor híbrido de bajo coste (Project Fighter)
  • Las numerosas posibilidades de personalización contribuyen a reducir los costes de adquisición e instalación
  • Múltiples alcances de detección:
       - Autorreflexión 4,8 m
       - Proximidad 50 mm, 100 mm

Aplicaciones 

 
  • Detección de presencia y posición en:
       - Tecnología de almacenamiento/transporte
       - Tecnología de manipulación de materiales
       - Industria del envasado
       - Industria del transporte
       - Industria de la automoción
       - Industria maderera
  • Aplicaciones con espacio limitado tras el sensor
Button to start the search