|
|
|
|
|

Page Header
|
|
El sensor de temperatura THTS es un termómetro de resistencia Pt100 rentable, compacto y apto para uso higiénico. Está diseñado para aplicaciones en la industria de alimentación y bebidas, así como en el segmento de productos farmacéuticos y de cosmética. Su material de acero inoxidable de alta calidad y su diseño sin fisuras en las partes húmedas permite satisfacer unos exigentes requisitos de higiene. Las conexiones de proceso higiénicas comunes, perfectamente soldadas a la carcasa de conexión, y las múltiples profundidades de inserción hacen posible un uso universal. El THTS es idóneo para procesos CIP y SIP. Esto permite un funcionamiento higiénico seguro, junto con una disponibilidad del sistema optimizada. Además de su conexión eléctrica directa al elemento Pt100, el THTS está disponible con un transmisor integrado con señal de salida de 4 mA a 20 mA. |
|
|
Características
- Elemento Pt100 con precisión de categoría A (IEC 60751)
- Intervalos de medición: – 50 °C … + 150 °C y – 50 °C … + 250 °C
- Partes húmedas: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Varias conexiones de proceso higiénicas y profundidades de inserción
- Pt100 (4 hilos) o 4 … 20 mA (2 hilos)
- Conector redondo M12 x 1
Beneficios
- Cómoda integración en el sistema; la instalación en espacios estrechos es posible gracias a su diseño compacto
- Funcionamiento seguro e higiénico debido a las partes húmedas de acero inoxidable de alta calidad, al acabado de las superficies apto para uso higiénico y al diseño continuo sin juntas ni fisuras
- Resistente: la carcasa de conexión antisalpicaduras es fácil de limpiar
- Instalación rápida y segura
- Excelente estabilidad, precisión y linealidad a largo plazo
- Rápido tiempo de respuesta
- Soluciones óptimas para los requisitos individuales gracias a la versátil capacidad de configuración
Aplicaciones
- Medición higiénica de la temperatura en recipientes y tuberías
- Monitorización y control de la temperatura en la industria de alimentación y bebidas
- Medición de la temperatura en las industrias farmacéutica y cosmética
|
|