Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Industrial Instrumentation
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Industrial Instrumentation
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LBV301 Sensor de nivel límite para productos a granel 

Resistente, flexible y de fácil limpieza 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

LBV301 

 
Características del producto
  • Diseño resistente
  • Disponible con carcasa en diversos materiales y salidas eléctricas
  • Sensor compacto roscado a partir de 1"
  • Diseño monosonda que previene la adhesión y atascos causados por el producto a granel
  • No es preciso orientar el sensor durante la instalación
  • Monosonda pulida para aplicaciones en alimentación
  • Puesta en servicio sin llenado ni calibración
  • Temperatura de proceso de hasta 250 °C
  • Versiones ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Homologado por la FDA
  • Versión con tubo de prolongación (LBV331) de hasta 6 m y versión con cable de prolongación (LBV321) de
    80 m disponibles para instalación vertical

Ventajas para el cliente

  • Sencilla instalación y puesta en servicio sin calibración
  • Ahorro de tiempo gracias a un funcionamiento e integración simples
  • Alta disponibilidad gracias a la monosonda
  • Posibilidad de prueba in situ, sin necesidad de montaje, lo que reduce el tiempo de instalación
  • Sistema flexible y resistente para multitud de aplicaciones

Campos de aplicación

  • Medición de nivel en la industria de la madera, con gránulos (pellets) o astillas de madera
  • Detección de sustancias básicas en la industria de la alimentación, como leche en polvo
  • Indicación de nivel mín./máx. o señal de demanda en silos
  • Mezcla de polvo explosivo

 

 

 

 
Button to start the search