|
|
|
|
|

Page Header
|
|
MHF15 es un detector óptico de límite compacto fácil de poner en funcionamiento. Utiliza la tecnología de sensor de proximidad fotoeléctrico de SICK, probada y optimizada durante varias décadas. El sensor tiene una estructura simple, robusta y fiable. El uso de materiales de alta calidad, como acero inoxidable 1.4404 y polisulfona, combinado con una carcasa de categoría IP 69K, proporciona fiabilidad, no solamente en cuanto al proceso sino también en situaciones con condiciones ambientales adversas fuera del tanque. Además, la puesta en funcionamiento, rápida y sin complicaciones, no requiere calibración del medio, lo que reduce los costes asociados y el mantenimiento. Su tecnología óptica hace al MHF15 particularmente idóneo para medios basados en agua. |
|
|
Características
- Monitorización de nivel avanzada en líquidos sin requisitos adicionales
- Diseño pequeño y compacto; no requiere calibración del medio
- Temperatura de proceso de hasta 55º C, presión de proceso de hasta 16 bar
- Grados de protección IP 67 e IP 69K
- Conexión de proceso G ½
- Alta resistencia al medio gracias a una carcasa de acero inoxidable 1.4404 y vértice de polisulfona
- Salida disponible como transistor PNP o NPN
- Homologación FDA, UL
Beneficios
- Sensor pequeño y compacto, idóneo para condiciones de instalación difíciles, con espacio limitado
- Rápida puesta en funcionamiento sin calibración del medio, ahorrando tiempo y dinero
- La ausencia de piezas mecánicas móviles reduce el mantenimiento y hace innecesario recalibrarlo, incluso después de largos periodos de uso
Aplicaciones
- Monitorización de nivel en medios acuosos y basados en agua
- Protección contra el funcionamiento en seco de las bombas
- Control de nivel en unidades de lavado en sistemas de limpieza
|
|