|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
- Sin piezas mecánicas móviles
- Monosonda recortable y sustituible manualmente, con una longitud de entre 200 y 2000 mm
- Inmune a la formación de depósitos
- Temperatura de proceso de hasta 100º C, presión de proceso de hasta 10 bar
- Áreas inactivas reducidas, ideal para contenedores pequeños
- Medición precisa incluso cuando se cambia el tipo de líquido
- 3 en 1: pantalla combinada, salida analógica (conforme a NAMUR NE 43) y salida binaria
- Carcasa giratoria con grado de protección IP 67
Beneficios
- Larga vida útil gracias a su resistente diseño
- Alta flexibilidad gracias a su monosonda recortable e intercambiable
- Ahorro en costes mediante múltiples señales de salida: un único sistema que comprende la detección y la monitorización continua de nivel
- Un mantenimiento reducido y una rápida puesta en servicio ahorran tiempo y costes
- No necesita ser calibrado o recalibrado para la puesta en servicio, ahorrando tiempo y costes
- Instalación flexible gracias a su carcasa compacta y giratoria
- Sin interferencias cuando se instalan varios sensores próximos entre sí
- Su avanzada tecnología permite la medición de líquidos basados en aceite y agua sin necesidad de ajustes
Aplicaciones
- Monitorización de refrigerantes y lubricantes en máquinas herramienta
- Monitorización de limpiadores y detergentes en máquinas de limpieza y lavado
- Monitorización del llenado de depósitos en el montaje de automóviles
- Medición de nivel en procesos industriales con condiciones ambientales difíciles
|
|