|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
- Unidad de lectura y escritura RFID UHF para aplicaciones industriales
- Dispositivo compacto con antena integrada (pueden conectarse antenas externas adicionales)
- Interfaz de transpondedor compatible con las normas (ISO/IEC 18000-6C/EPC G2C1)
- Compatible con las interfaces de datos y buses de campo industriales más comunes
- Tarjeta microSD para copiar los parámetros del dispositivo
- Varias opciones de diagnóstico y servicio disponibles
Beneficios
- Tecnología inteligente que permite un uso autónomo
- Máxima capacidad de lectura/escritura
- Integración flexible en buses de campo industriales comunes gracias a la compatibilidad con IDpro
- Tiempo de mantenimiento reducido gracias a un sistema de copia de seguridad integrado por medio de tarjetas de memoria microSD
- Adaptación sencilla a los requisitos de la aplicación mediante la herramienta de ajuste de parámetros SOPAS
- LED de respuesta libremente configurable que proporciona resultados de lectura e información de diagnóstico directamente al usuario
Aplicaciones
- Identificación de carrocerías en la fabricación de automóviles
- Seguimiento y rastreo de contenedores reutilizables
- Cobro de peajes
- Identificación de ferrocarriles y vagones ferroviarios
|
|