Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Identification Systems
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Identification Systems
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Lector manual IDM160 

Movilidad y fiabilidad en aplicaciones industriales 

 
   Web Part Container
El IDM160 ofrece alto rendimiento en la lectura de códigos de barras con una carcasa reforzada y ergonómica para uso industrial. Su versión con Bluetooth y WLAN ofrece flexibilidad y movilidad. La serie IDM160 es la mejor elección para incrementar la productividad en aplicaciones de automatización industrial y logística.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Identificación de todos los códigos 1D populares, además de códigos stacked en la versión PDF
  • Distancia de lectura de hasta 800 mm (a 0,5 mm)
  • Identificación de códigos estándar y de alta densidad (0,076 mm)
  • Capacidad de hasta 500 lecturas/segundo
  • Carcasa compacta con protección hasta IP 65, capaz de resistir 50 caídas desde 2 m sobre cemento
  • Triple aviso de lectura mediante LED, sonido y vibración
  • Compatible con todas las interfaces de cable o inalámbricas, así como con buses de campo industriales gracias a la conectividad SICK
  • Cable y batería sustituibles sin necesidad de herramientas
  • Versiones con cable e inalámbricas disponibles

Beneficios 

 
  • Mayor productividad y rendimiento gracias a una identificación rápida y fiable
  • Reducción de costes gracias a su motor de lectura 2 en 1: un mismo dispositivo es capaz de leer códigos estándar y de alta densidad
  • Alta fiabilidad gracias a una carcasa reforzada para uso industrial
  • Fácil de usar gracias a su largo alcance y lectura inmediata
  • Indicación intuitiva de lectura válida en entornos industriales ruidosos mediante vibración, sonido y LED
  • Mayor confort del usuario gracias al diseño ergonómico de la carcasa, equilibrada y ligera
  • Alta flexibilidad y movilidad del operador en sus versiones con cable e inalámbrica
  • Rápida integración en la mayoría de las redes de PC o industriales con cable e inalámbricas
  • Mayor tranquilidad con las prestaciones SICK LifeTime Services

Aplicaciones 

 
  • Ayuda para procesos manuales, como la recepción y expedición o el envío en almacenes logísticos y centros de distribución
  • Lectura manual para el control de producción y trazabilidad de piezas o componentes en automoción, electrónica, paneles solares y bienes de consumo
Button to start the search