Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Identification Systems
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Identification Systems
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

ICR849-2 FlexLens 

Lector de códigos basado en cámara de alta resolución de largo alcance 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Parametrización con imagen en directo y configuración automática
  • Lectura rápida y omnidireccional de códigos 1D y 2D impresos y marcados directamente
  • Transferencia rápida de imágenes y datos por Ethernet
  • Distancias de lectura ajustables con lente de montura C e iluminación
  • Carcasa industrial con IP 65 (con cubierta y tapa opcionales) para condiciones ambientales adversas
  • Imágenes de 4 megapíxeles y alta resolución, para aumentar el campo de visión con códigos de alta densidad

Beneficios 

 
  • : Puesta en funcionamiento rápida y rentable mediante la sencilla interfaz de usuario con imagen en directo y configuración automática
  • La identificación omnidireccional de los códigos 1D y 2D permite reconocer los objetos no alineados
  • La descodificación rápida y fiable de los códigos marcados directamente y de bajo contraste garantiza una identificación segura y un uso flexible
  • Las diferentes opciones de lentes de montura C, tipos de iluminación y colores lo hacen ideal para cubrir un amplio espectro de aplicaciones
  • La conmutación de los parámetros dinámicos permite descodificar códigos de calidad diferenciada con un único ajuste
  • La amplia zona de lectura y la cámara de 4 MP de resolución permiten la lectura de códigos de alta densidad a largas distancias

Aplicaciones 

 
  • Fabricantes de automóviles, proveedores de piezas: motores, carrocerías, componentes
  • Industria del envasado: artículos comerciales, fármacos
  • Automatización logística: aplicaciones para entregas en mano
  • Sector farmacéutico: sistemas de almacenamiento automático
Button to start the search