|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
- Sistema completamente digital de realimentación de motor
- Compatible mecánicamente con la carcasa de 36 mm de la SKS/SKM36
- Resolución de hasta 20 bits (por vuelta)
- 4096 revoluciones susceptibles de medición (EKM36)
- Conexión para un sensor de temperatura externo
- E²Prom con memoria libre de 8 kB
- Homologación SIL 2
- Histograma de uso
Beneficios
- Transmisión digital de datos
- Solo son necesarios dos cables, integrados en el cable de alimentación del motor. Los costes se reducen significativamente al suprimirse gran parte de los conectores y del cableado
- Transmisión integrada de los datos del sensor externo (p. ej., temperatura de devanado)
- Transmisión de la velocidad y la posición sincronizada con el ciclo de accionamiento
Aplicaciones
- Sistema de realimentación de motor para sistemas servoasistidos altamente dinámicos
- Sistemas de accionamiento que ahorran costes y espacio
|
|