Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Encoders
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sistema de realimentación de motor CFS50 

Alto rendimiento en un diseño mecánico de probada eficacia 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Controlador de salida para señales incrementales y de conmutación conforme a EIA 422
  • Resolución de hasta 65 536 líneas por revolución
  • Señales de conmutación de hasta 32 pares de polos
  • Rango de temperaturas de –20° C hasta +115° C
  • Diversas interfaces mecánicas

Beneficios 

 
  • Gran flexibilidad gracias a mecanismos de probada eficacia en otros sistemas de realimentación de motor
  • Máxima compatibilidad gracias a su interfaz estándar
  • Ahorro de tiempo con ajuste a cero eléctrico

Aplicaciones 

 
  • Sistemas de realimentación de motor para motores síncronos
Button to start the search