|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
- Longitudes de medición de 1,25, 3 y 5 m, hasta un máximo de 10 m
- Diversas interfaces gracias a un concepto modular: es posible conectar todos los encoders de brida servo
- Interfaz analógica ampliable disponible
- Carcasa de diseño muy compacto (55-190 mm)
- Carcasa delgada: el resorte está integrado en el carrete del cable
- Liviana carcasa de plástico, altamente resistente a la presión y la temperatura
Beneficios
- Fácil configuración gracias a la función de aprendizaje mediante pulsador
- Se adapta sin esfuerzo a espacios reducidos gracias a su carcasa delgada y compacta
- Permite realizar mediciones extremadamente precisas al eliminar el acoplamiento entre el encoder y el mecanismo
- Amplias posibilidades de personalización gracias a sus diversas interfaces, encoders y longitudes de medición
- Su salida analógica absoluta permite utilizar una tarjeta de interfaz asequible
- La personalización, al igual que su programabilidad, reduce costes de inventario
- Más resistente a las vibraciones gracias a la integración del resorte en el carrete de medición
Aplicaciones
- Vehículos y carretillas sin conductor: medición de la altura y ángulo de las horquillas, así como medición de altura, en sistemas para pequeños almacenes
- Aplicaciones en tecnología médica (mesas de operaciones o MRT)
- Medición de altura en mesas elevadoras de tijera y transportadores suspendidos en el sector del automóvil
|
|