|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
- Encoder absoluto multivuelta de alta resolución, con interfaces SSI y Sin/Cos combinadas
- Interfaz SSI: 30 bits (18 bits en modo monovuelta, 12 bits en modo multivuelta)
- Interfaz Sin/Cos: 1024 períodos, 0,5 Vpp
- Brida servo, brida clamping y versión para eje hueco y pasante
- Resolución y ajuste de compensación programables
- Tecnología de conexión: Conector M23
- Grado de protección: IP 67 (carcasa), IP 65 (eje)
- Temperatura de servicio: - 30 a + 100 °C
- Preciso sistema de exploración óptica, caja de engranajes mecánica
Beneficios
- La combinación de encoder absoluto y Sin/Cos permite sustituir dos encoders individuales (ahorrando también en cableado)
- Coste de almacenamiento reducido (“un encoder para todo”)
- Disponibilidad del sistema y del producto elevadas
- Configuración sencilla: los parámetros relevantes se ajustan en la puesta en marcha
- Compatible con aplicaciones en espacios reducidos (profundidad de instalación de tan solo 30 mm)
- Máxima flexibilidad mecánica para la elección de un encoder
- Excelentes prestaciones de rotación gracias a la amplia distancia entre rodamientos (30 mm)
- Una herramienta de programación y software con reconocimiento automático del encoder para AFS60/AFM60/DFS60
Aplicaciones
- Medición de la posición absoluta, así como de la velocidad y dirección de rotación en distintas máquinas y equipos, como:
- parques eólicos - teatros y aplicaciones escénicas - máquinas herramienta - equipos de envasado - maquinaria de carpintería - prensas hidráulicas - imprentas
|
|