|
|
|
|
|

Page Header
|
Características:
- Encoder multivuelta absoluto de alta resolución con interfaz SSI e incremental combinada
- Interfaz SSI: 30 bits (18 bits en modo monovuelta, 12 bits en modo multivuelta)
- Interfaz incremental: TTL / HTL (hasta 65 536 líneas)
- Brida para montaje frontal, servobrida y versión para eje hueco ciego y pasante
- Resolución, número de líneas incrementales, señal TTL o HTL y ajuste de compensación programables
- Tecnología de conexión: conector M23
- Clase de protección: IP 67 (carcasa), IP 65 (eje)
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento: -30 a +100 °C
- Preciso sistema de exploración óptica, caja de engranajes mecánica
Beneficios
- La combinación de encoder absoluto e incremental permite sustituir dos encoders individuales (ahorrando también en cableado)
- Reducción del stock: “Un encoder para todo”
- Alta disponibilidad del producto y la maquinaria
- Configuración sencilla: ajuste en el emplazamiento de los parámetros relevantes
- Válido para aplicaciones con estrictos requisitos de espacio (profundidad de instalación de tan solo 30 mm)
- Máxima flexibilidad mecánica para la elección de un encoder
- Excelentes características de giro gracias a la amplia separación entre rodamientos (30 mm)
- Una sola herramienta de programación y un solo software, con detección automática del tipo de encoder para AFS60/AFM60/DFS60
Aplicaciones
- Medición de la posición absoluta, así como de la velocidad y dirección de giro en distintas máquinas y equipos, como:
- parques eólicos - teatros y aplicaciones escénicas - máquinas herramienta - equipos de envasado - maquinaria de carpintería - prensas hidráulicas - imprentas
|
|