|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
Flexible. Fiable. Independiente.
- Posicionamiento sin contactos en tiras de código de barras
- Tecnología de cámaras con iluminación LED visible
- Su alta resolución y su alta velocidad de salida posibilitan un posicionamiento rápido y preciso
- Elevada resistencia mecánica al eliminar los elementos móviles
- Alcance de hasta 10 km, incluso alrededor de esquinas
- Alto rango de temperatura de 30 °C a +60 °C
-
Alta reproducibilidad con temperaturas inestables
Aplicaciones
Flexible. Fiable. Independiente.
- Plataformas y mesas giratorias: posicionamiento reproducible y muy flexible en plataformas y mesas giratorias
- Transportes elevados y puentes: posicionamiento independiente de muchos vehículos sobre raíles, sin ninguna influencia entre ellos
- Trayectorias curvas: determinación del trazado a lo largo de curvas o pasos estrechos
|
|