Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Distance Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Distance Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Simplemente mejor: 

Sensor de distancia DT50 Hi – las nuevas mejoras aportan unas capacidades de medición excepcionales 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 

Características del producto:

  • Distancia de medición: 200 … 20.000 mm
  • Resolución: 1 mm
  • Repetibilidad: ± 1 mm
  • Precisión: ± 7 mm
  • Velocidad de salida: 2 ms
  • Resistencia a la luz ambiente: 40 klux
  • Temperatura de servicio: -30 … +65 °C
  • Salida analógica: 4 … 20 mA y 1 salida de conmutación

Ventajas para el cliente 

 

Ventajas para el cliente:

  • El DT50 Hi ofrece un uso flexible en distintas aplicaciones gracias a su distancia de medición de 20 m, lo que reduce los costes de tenencia de existencias
  • El láser de luz roja visible permite una alineación rápida y precisa
  • La puesta en servicio del DT50 Hi es sencilla, rápida y barata gracias a un manejo intuitivo a través del display de cristal líquido
  • El innovador algoritmo de medición HD garantiza la reducción de los tiempos de inactividad de la máquina gracias a su muy alta fiabilidad de medición e inmunidad a la luz ambiente
  • La robusta carcasa de metal y el amplio intervalo de temperatura garantizan una mayor disponibilidad de la máquina
  • La elevada repetibilidad también garantiza la calidad de sus resultados en distancias mayores

Campos de aplicación 

 

El DT50 Hi ofrece diversas posibilidades de aplicación. Por mencionar tan solo algunas:

  • Logística: prevención de colisiones entre grúas de pórtico, con comprobación de presencia u ocupación de espacio de almacenamiento
  • La industria maderera: detección por exploración fiable de todos los tablones, o posicionamiento de bordes de tablones
  • La industria de la automoción: regulación de holguras en la industria de los neumáticos, regulación de espacios en sistemas de transporte elevados, o inspección a larga distancia de la calidad de componentes semi-acabados
Button to start the search