Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Distance Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Distance Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sensor de distancia DL50 Hi 

Posicionamiento de grandes prestaciones. Carcasa de reducido tamaño. 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • La tecnología HDDM proporciona la mejor fiabilidad, inmunidad a la luz ambiente y relación calidad/precio.
  • Alcance máximo de 50 m con reflector con graduación de diamante
  • El sensor más pequeño del mundo para posicionamiento de precisión
  • La mejor repetibilidad en su categoría, con ≤ 0,5 mm
  • Rápida velocidad de transmisión RS-422, con un valor de medición cada 2,5 ms
  • Inmune a las interferencias, lo que permite utilizarlo con múltiples sensores

Aplicaciones 

 
  • Supresión de fondo excepcional
  • Puertos: posicionamiento de grúas de pórtico
  • Almacenamiento y transporte: posicionamiento de grúas apiladoras en pequeños almacenes
  • Almacenamiento y transporte: posicionamiento de transportadores
  • Manipulación de materiales en automoción y fabricación en general: posicionamiento de transportadores o bandejas suspendidas

Beneficios 

 
  • Posicionamiento preciso que aumenta la velocidad y la precisión, incrementando la producción
  • Rendimiento excepcional que, combinado con un coste razonable, garantiza una rápida recuperación de la inversión
  • Inmune a cualquier tipo de luz ambiental, lo que permite utilizarlo en entornos ópticos complejos
  • Amplio intervalo de temperaturas de servicio que hace posible su uso en exteriores sin accesorios adicionales para frío o calor
  • Configuración intuitiva mediante pantalla o programación remota, reduciendo el tiempo y costes de instalación 
  • Luz roja y soporte de alineación opcional que acortan el tiempo necesario para la instalación
  • Carcasa de metal resistente a entornos agresivos que evita los costes asociados con su sustitución
  • El sensor de posicionamiento más preciso del mundo, especialmente creado para aplicaciones con espacio limitado
Button to start the search