Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Distance Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Distance Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sensor de medición lineal OLM200 

Posicionamiento avanzado con PROFIBUS 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Generación de imágenes de códigos de barras mediante cámara para un posicionamiento preciso
  • Alcance de medición de hasta 10 km con cinta de código de barras
  • Máxima repetibilidad con 0,15 mm
  • Resolución ajustable hasta 0,1 mm
  • Interfaz Profibus
  • Iluminación LED roja cuádruple con ajuste automático
  • Orientado e inclinado de serie para el montaje rápido en paralelo, por lo que solamente necesita ser alineado en una dirección
  • Compatible con conectores SpeedCon™

Beneficios 

 
  • Un posicionamiento preciso con velocidades de hasta 10 m/s incrementa considerablemente la producción
  • Sistema basado en cámara sin piezas móviles, combinado con una sólida carcasa metálica, lo que garantiza una vida útil prolongada y reduce el coste de sustitución
  • Una alta inmunización contra la luz ambiente gracias a una luz LED ajustable automáticamente asegura un funcionamiento fiable en diversas condiciones, incrementando la disponibilidad de la máquina
  • Su amplio intervalo de temperaturas, de -30 °C hasta +60 °C sin necesidad de accesorios adicionales, permite un uso flexible y fiable en numerosas aplicaciones. Un bit de estado para advertencia previa al fallo y como aviso de mantenimiento preventivo elimina los periodos de inactividad imprevistos de la máquina
  • La iluminación LED cuádruple ofrece una reserva de funcionamiento adicional y reduce los periodos de inactividad de la máquina
  • La alineación en una sola dirección, iluminación roja y compatibilidad con los conectores SpeedCon™ permiten realizar el montaje en poco tiempo, ahorrando tiempo y costes de instalación

Aplicaciones 

 
  • Posicionamiento de transportadores suspendidos
  • Prevención de colisiones en transportadores suspendidos
  • Posicionamiento vertical y horizontal de grúas apiladoras
  • Posicionamiento de grúas apiladoras curvas
  • Posicionamiento y prevención de colisiones de grúas pórtico
  • Posicionamiento y prevención de colisiones en sistemas de transporte
Button to start the search