|
|
|
|
|

Page Header
|
Características
- Varios intervalos de medición, desde 26 … 34 mm hasta 100 … 400 mm
- Receptor CMOS para medición con independencia de la superficie, brillo o color
- Configuración rápida e interfaz de usuario mediante LED
- Amplia gama de modelos y cuatro tipos diferentes de salidas
- Tecnología láser segura (Clase II) para la medición precisa de objetos muy pequeños
- Dispositivo autónomo compacto
- Excelente relación calidad/precio
Beneficios
- Medición fiable en cualquier superficie, lo que minimiza los periodos de inactividad de la máquina
- Programación extremadamente sencilla del sensor, agilizando la configuración de forma más rentable
- Requisitos de espacio mínimos y menos cables gracias a un diseño autónomo y compacto
- Numerosos intervalos de medición e interfaces de salida que lo hacen idóneo para su integración rentable en cualquier entorno de producción; ideal para fabricantes de equipos originales
- Inspecciones de calidad uniformes y efectivas con una inversión reducida
- Tecnología de medición sin contacto que permite realizar la inspección desde una distancia segura directamente durante el proceso de producción, sin necesidad de recalibrar
- Inspección sin desgaste ni daños gracias a la medición sin contacto
|
|