Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Distance Sensors
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Distance Sensors
Encuentre nuestros productos y soluciones
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sensor de distancia DL100 Hi 

Posicionamiento fiable, rápido y preciso 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Distancia de medición de hasta 300 m
  • Numerosas interfaces de bus de campo y Ethernet
  • Disponibilidad de datos previos al fallo y de diagnóstico
  • Pantalla con menú intuitivo y LED de estado claramente visibles
  • Carcasa metálica reforzada de tamaño reducido
  • Soporte de alineación de tres ejes con sistema de bloqueo rápido
  • Orificios alargados para un ajuste preciso de la desviación del sensor (o "posición de inicio")
  • Conexiones eléctricas SpeedCon™ y M12 estándar

Beneficios 

 
  • Máximo rendimiento y productividad gracia a su comportamiento en bucle cerrado mejorado
  • Temperatura de servicio de hasta –40° C para garantizar la máxima fiabilidad en almacenes refrigerados y cámaras frigoríficas
  • Gran flexibilidad y rapidez en la comunicación mediante numerosas interfaces para bus de campo o Ethernet que ofrecen la máxima eficacia
  • Mantenimiento preventivo posible gracias a detallados datos previos al fallo y de diagnóstico, que aseguran el máximo tiempo de actividad de la maquinaria
  • Instalación sin dificultades debido a su carcasa metálica reforzada de tamaño reducido, con conectores compatibles con SpeedCon™ incluso en espacios limitados
  • Soporte de alineación de tres ejes que asegura una alineación rápida y una sustitución sencilla, reduciendo los costes de mantenimiento y configuración
  • Sus numerosos accesorios permiten un uso flexible y garantizan la máxima funcionalidad

Aplicaciones 

 
  • Posicionamiento de grúas apiladoras ARS en almacenes de naves altas y centros de distribución
  • Posicionamiento vertical de la horquilla en grúas apiladoras ASRS, carretillas elevadoras y AGV
  • Posicionamiento del carro en grúas de pórtico
  • Posicionamiento vertical del útil de recogida de carga
Button to start the search