|
|
|
|
|
 Please check if the list "Contact Person"
does exist at "http://www.sick.com/es/EN".
|
|
|

Page Header
|
|
El TRANSIC100L es particularmente adecuado para la supervisión del oxígeno en gases de proceso húmedos y agresivos. El espectrómetro de gas compacto se basa en un diodo láser ajustable. Esta tecnología de medición destaca por su estabilidad y durabilidad superiores. En muchas aplicaciones el TRANSIC100LP puede ser conectado a proceso directamente con una brida, ofreciendo valores de medición en tiempo real. En el caso de procesos con altas temperaturas y presiones, o en condiciones de montaje difíciles, el TRANSIC100LP se puede configurar con una celda de muestra opcional junto al proceso en la corriente retrógrada. |
|
|
Características
- Transmisor de O2 basado en espectroscopia láser
- Optimizado para su uso en entornos industriales agresivos – versión ignífuga (FM)
- Medición directa en el proceso o dentro de la corriente retrógrada utilizando una celda de muestra (opcional)
- Resistente a agentes químicos agresivos y a la humedad
- Valores de medición consistentes gracias a la supervisión automática del desplazamiento
- Pocos requisitos de mantenimiento
- Óptica calefactada para evitar la condensación
Aplicaciones
- Supervisión de la inertización de tanques y recipientes
- Determinación de los niveles de oxígeno en procesos y gases de combustión
- Control de procesos en fermentadores y biorreactores
- Supervisión de la seguridad de explosiones
- Supervisión del oxígeno en el aire ambiente
- Control de la calidad en la generación de gases y separación del aire
- Reemplazo de analizadores extractivos paramagnéticos de oxígeno y celdas electromagnéticas
Beneficios
- El diseño compacto requiere un espacio mínimo y facilita un uso sencillo
- Minimiza la necesidad de equipos de acondicionamiento de muestras
- Resultados rápidos gracias a la cercanía de la medición al proceso
- Costes operativos muy bajos, ya que no hay consumibles ni se requiere purga con nitrógeno
- Salida de diagnóstico para mantenimiento preventivo
|
|