Skip Navigation Linkssick.es > ES > Principal > Productos > Novedades de Producto > Analysis and Gas Flow Measurement
Print
Principal>Productos>Novedades de Producto>Analysis and Gas Flow Measurement
Encuentre nuestros productos y soluciones
Please check if the list "Contact Person" does exist at "http://www.sick.com/es/EN".
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sistema modular completamente configurable para análisis extractivo de gases 

Sistema analizador MAC800 

 
   Web Part Container
Analyzing system MAC800
El innovador sistema MAC800 es un sistema modular completamente configurable que cumple las normas europeas EN 15267 y EN 14181 sobre monitorización de emisiones. Las distintas versiones del MAC800 permiten cumplir las directivas vigentes, así como futuros requisitos, como la monitorización de emisiones en centrales que empleen lignito o antracita, gas o turbinas de gas, así como medición de gases de efecto invernadero. ¿Busca la solución técnica perfecta para sus trabajos de medición? ¿Su solución satisface los requisitos económicos y técnicos de la aplicación? SICK ofrece el sistema extractivo MAC800, completamente configurable mediante subconjuntos y componentes estándar exactamente con este fin. Su diseño permite crear una configuración optimizada a la medida de cada requisito. Puede ser modificado posteriormente por medio de módulos y dispositivos de procesamiento de gases de forma sencilla y rentable.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Características 

 
  • Primer sistema de análisis extractivo en frío homologado conforme a EN 15267-3 del mundo
  • Módulos analizadores Plug & Play con alimentación de 24 V CC
  • Unidad central para visualizar todos los valores medidos e información de estado en pantalla táctil
  • Posibilidad de visualizar y controlar sensores externos
  • Conexión de sensores externos mediante interfaces conectables
  • Control remoto de todo el sistema a través de Ethernet, Modbus o un módem GPRS adicional

Aplicaciones 

 
  • Monitorización de emisiones para centrales eléctricas de carbón
  • Monitorización de emisiones para centrales eléctricas de gas o de ciclo combinado
  • Monitorización de emisiones para calderas pequeñas o medianas
  • Medición de gases de efecto invernadero

Beneficios 

 
  • Inversión segura gracias a su fácil adaptación a futuras necesidades
  • Puesta en marcha sencilla y sin dificultades, con aprobación in situ del AMS (sistema de medición automático) por los organismos competentes
  • Información completa de un solo vistazo mediante pantalla táctil e integración de sensores remotos (presión, temperatura, flujo volumétrico, polvo)
  • Mantenimiento sencillo gracias a la completa separación de los componentes eléctricos y de análisis
  • Máxima disponibilidad mediante la sustitución fácil y rápida de los módulos
  • Conexión Ethernet o Modbus a redes  
  • Fabricado por el líder del mercado de CEM cumpliendo la normativa más reciente.
Button to start the search