Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Specials
Print

Emissionsüberwachung auf Schiffen 
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
Emissionsüberwachung auf Schiffen mit dem Analysensystem MCS100E HW 
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
SICK bietet Ihnen eine Auswahl 

 

 
 

SICK bietet Ihnen eine breite Auswahl an extraktiven und In-situ-Analysatoren für die kontinuierliche Emissionsüberwachung und die Prozesskontrolle. Außerdem liefern wir Staub- und Durchflussmessgeräte, einschließlich hochgenauer Gaszähler für Erdgas.
Zur Zeit sind über 1.500 MCS100E HW Systeme in Müllverbrennungsanlagen, Kraftwerken und der Zementindustrie installiert.
Die neueste Entwicklung ist die Anpassung des MCS100E HW für maritime Anwendungen.

Das System MCS100E ist durch den Germanischen Lloyd zertifiziert!

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Robustes System mit geringem Wartungsbedarf 

 

 
 
Das Einstrahl-Infrarot-Fotometer vereint die Vorteile einer hohe Genauigkeit und einer ausgezeichneten Zuverlässigkeit. Die Langzeitstabilität von Null- und Referenzpunkt ermöglicht lange Wartunsintervalle bis zu 6 Monate. Der zuverlässige Betrieb in diesem Intervall wird durch eine integrierte Selbsttest-Funktion sichergestellt. Optional kann eine Überprüfung ohne Prüfgase erfolgen. Von der Entnahmesonde bis zum Analysator sind die Gaswege beheizt um jegliche Kondensation zu verhindern, die zu Fehlfunktionen oder Korrosion führen kann. Die Temperatur wird über Thermostate geregelt. Das System ist für raue Bedingungen ausgelegt und erfüllt die Anforderungen gemäß MARPOL revidierter Anhang VI und NOx Technical Code.
Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

MCS100E HW Maritime 

 

 
 
  • Standard zur Emissionsüberwachung nach MARPOL revidierter Anhang VI und NOx Technical Code
  • System mit Heißmesstechnik
  • SO2, NO, NO2, NH3, CO, CO2 und H2O
  • Option: Gesamtkohlenstoff mittels integriertem FID-Analysator
  • Weiter Messkomponenten auf Anfrage
  • Wartungsintervalle bis zu 6 Monaten
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Weitere Zulassungen 

 

 
 

Der Analysator wurde geprüft und zertifiziert für:

  • EU-Richtlinien
    • 2001/80/EG
    • 2000/76/EG
    • EN 14181
    • EN 15267-3
  • GOST, Russland
  • JQA, Japan
  • MCERTS, Großbritannien
  • U.S. EPA, USA
Click to show / hide content block    Content Block 06
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

Weltweit zu Ihren Diensten 

 

 
 

Egal wo Sie ansässig sind, SICK hat ein weltweites Netzwerk von Tochtergesellschaften und Vertretungen und kann qualifizierten Service liefern. Lokale Vertriebsbüros bieten Ihnen Geräteausstattungen für Ihre Messaufgaben, gut strukturierte Dokumentation und hoch qualifizierte Schulungen. Service-Mitarbeiter unterstützen Sie bei der Installation, Inbetriebnahme und der Wartung.

Zuverlässige Analysatoren und bewährter Service gehören bei uns zusammen.
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
SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Knopf zum Starten der Suche