Das Gas wird aus Gasfeldern an Land oder Offshore gewonnen. Es wird gereinigt, getrocknet und für den Weitertransport in Pipelines eingespeist. Aufgrund der schwierigen Umgebungs- und Betriebsbedingungen (nasses und schmutziges Gas, hoher Druck, usw.) sind die Anforderungen hoch, z.B. an die verwendeten Materialien, speziellen Messwertgebern oder kundenspezifischen Ausführungen. Unsere Lösung:
Nach der Gewinnung wird das Erdgas an andere Firmen oder Länder verkauft. Aufgrund der großen Gasmengen findet man hier Pipelines mit großem Durchmesser und hohem Druck. An den Übergabestationen müssen die Messwerte gemäß internationalen Richtlinien wie OIML, AGA, MID, usw. normiert zur Verfügung gestellt werden. Da die transportierten Gasmengen enormen Geldwerten entsprechen, ist verständlicherweise eine zuverlässige Messung mit hoher Genauigkeit gefordert. Unsere Lösung:
Biogas wird durch die anaerobe Zersetzung oder Fermentation von biologisch abbaubaren Materialien wie Biomasse, Dung, Abwasser, Hausmüll, Grünmüll, pflanzlichem Material und Energiepflanzen produziert. Es enthält in erster Linie Methan und Kohlendioxid und wird als Brennstoff genutzt. Auch zur Messung des Durchflusses von Biogas kommen Ultraschall-Gaszähler zum Einsatz. Unsere Lösung:
Industriegase sind anorganische oder organische Gase, die aus Luft oder durch chemische Synthese gewonnen werden. Sie werden in zahlreichen industriellen Prozessen, z.B. in der chemischen Industrie, eingesetzt. In größeren Industrieanlagen werden sie häufig durch Rohrleitungen direkt zum Verbraucher geliefert. Bei der Überwachung des Transports und zur Verrechnung an den Verbraucher kommen Ultraschall-Gaszähler zum Einsatz. Unsere Lösung:
SICK arbeitet eng mit verschiedenen Systemintegratoren in aller Welt zusammen, die komplette Metering Skids liefern. Diese umfassen Prüfeinrichtungen und weitere Einrichtungen entsprechend den applikativen Erfordernissen. Sie umfassen verschiedene Durchflussmessgeräte, die für den eichpflichtigen Verkehr geeignet sind. Die Skids sind auf Langzeitgenauigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und werden sorgfältig getestet.