Für die Herstellung von Chemikalien werden u.a. Energie, Dampf, Wasser und Betriebsgase benötigt. Anfallende Abfallstoffe müssen umweltgerecht entsorgt werden. Die Analysenmesstechnik von SICK überwacht die Emissionen bei der Energieerzeugung und die innerbetriebliche Versorgung und Distribution von Betriebsgasen. Bei der Abfallentsorgung kontrollieren die Messgeräte die Schadstoffe, die an die Luft oder ins Wasser abgegeben werden.
> Zu den Lösungen im Bereich Infrastruktur
Für die meisten Produkte einer Chemieanlage werden die erforderlichen Grundchemikalien lokal erzeugt. Die Herstellungsprozesse werden mit kontinuierlicher Analysentechnik überwacht, um die Produktqualitäten und einen störungfreien Produktionsprozess sicherzustellen. Auch hier spielt die Einhaltung von Umweltauflagen und damit der Einsatz geeigneter Messtechnik eine große Rolle.
> Zu den Lösungen im Bereich Grundchemikalien
Bei praktisch allen Herstellungsprozessen für Kunststoffe werden kontinuierliche Analysenverfahren zur Produktionsoptimierung, Störungserkennung und Einhaltung von Umweltschutzauflagen eingesetzt. Beispiele für die Herstellung von Kunststoffen, bei denen Analysatoren von SICK mit Erfolg eingesetzt werden, sind:
> Zu den Lösungen im Bereich Kunststoffe
Die Herstellung von Düngemitteln ist weltweit ein wesentlicher Bestandteil von Chemieanlagen. Düngemittel bestehen im Wesentlichen aus Nitraten und Phosphaten. Nitrate werden aus Salpetersäure und Ammoniak hergestellt. Phosphate werden durch Aufschluss von Rohphosphaten mittels Schwefelsäure erzeugt. Die Basisprodukte für die Erzeugung von Düngemitteln sind daher:
> Zu den Lösungen im Bereich Düngemittel