Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Gasdurchflussmessgeräte
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Gasdurchflussmessgeräte

Gasdurchflussmessgeräte 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Gasdurchflussmessgerät zur Emissions- und Prozessüberwachung 
Mit den verschiedenen Gasdurchflussmessgeräten bietet SICK Lösungen für die unterschiedlichsten Messaufgaben: Bestimmung des Volumenstroms in Prozessen, eichpflichtige Anwendungen in der Erdgasindustrie, Emissionsüberwachung bei industriellen Anlagen, auf Prüfständen in der Automobilindustrie und viele mehr.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

FLOWSIC100 CEMS – Volumenstrommessgeräte für die Emissionsüberwachung 

FLOWSIC100 CEMS 

Gasdurchflussmessung für die kontinuierliche Emissionsüberwachung

  • Robuste Titanwandler für hohe Gerätehaltbarkeit
  • Spülluftfreie Messsysteme oder Messsysteme mit interner oder externer Spülluft
  • Korrosionsbeständiges Material für den Einsatz in aggressiven Gasen (Option)
  • Integrale Messung über den Kanaldurchmesser bei Cross-duct-Versionen
  • Lanzenversion für kostensparenden, einseitigen Anbau am Kanal
  • Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

FLOWSIC100 Process – Gasdurchflussmessgeräte für Prozessanwendungen 

FLOWSIC100 Process 

Gasdurchflussmessung für Prozessanwendungen

  • Korrosionsbeständige Wandler aus Edelstahl oder Titan
  • Bis 16 bar Prozessdruck
  • Hermetisch abgedichtete Ultraschallwandler
  • Integrale Messung über den Rohrdurchmesser
  • Explosionsgeschützte Ausführungen für Anwendungen in Zone 2 (ATEX)
  • Sende-Empfangseinheiten mit Wechselvorrichtung erhältlich
  • Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

FLOWSIC100 Flare – Gasdurchflussmessgeräte für Fackelgas-Anwendungen 

FLOWSIC100 Flare 

Gasmassenstrommessung für Fackelgasanwendungen

  • Innovatives Sensordesign für sehr hohe Gasgeschwindigkeiten
  • Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, Zone 2 (ATEX/IECEx) und CSA CIass I, Div1
  • Hermetisch abgedichtete Wandler aus Titan oder Edelstahl
  • Hohe Wandlerleistung
  • Rechtwinkliger Einbau der Sensoren
  • Cross-duct- oder Lanzenversion, optional mit Wechselvorrichtung
  • Hochgenaue Zeitauflösung für Messungen nahe Nullpunkt
  • Automatischer Null- und Referenzpunkttest
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

FLOWSIC600 – Gaszähler für die Gasindustrie 

FLOWSIC600 

Ultraschall-Kompaktgaszähler für eichpflichtigen Verkehr und  Prozessanwendungen

  • Direktes 2-Pfad- oder 4-Pfad-Layout ohne Signalreflexion
  • Auch mit 4+1-Pfad- oder 4+4-Pfad-Layout für redundante Messungen
  • Bidirektionale Messung ohne Druckverlust
  • Hermetisch dichte Ultraschallwandler aus Titan
  • Großer Messbereich bis 1 : 130
  • Vollautomatische, umfangreiche und intelligente Selbstdiagnose
  • Integrierte Logbücher und Datenlogger
  • Einfache Bedienung und umfassende Diagnose über Bediensoftware MEPAFLOW600 CBM
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

FLOWSIC150 Carflow – Gasdurchflussmessgerät für Motorprüfstände in der Automobilindustrie 

FLOWSIC150 Carflow 

Abgasdurchflussmessung auf Rollen- und Motorprüfständen

  • Direktmessung im unverdünnten Abgas
  • Einzel- oder Mehrpfadmessung
  • Schnellkupplungen für einfache Installation
  • Mobiles, kompaktes System mit arretierbaren Rollen
  • Sehr geringer Druckverlust
  • Integrierte Heizeinheit zur Vermeidung von Kondensatbildung
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

FLOWSIC200 – Windgeschwindigkeit-Messgerät für Tunnel 

FLOWSIC200 

Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Tunnelanlagen

  • Sehr große Messstrecken möglich
  • Berührungslose Messung
  • Sehr robuste Komponenten aus Titan, Edelstahl oder Druckguss
  • Versionen für sehr korrosive Tunnelatmosphären
  • Erfassung der Strömungsrichtung
  • Keine mechanisch bewegten Teile
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Knopf zum Starten der Suche