Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Analyse und Durchflussmessung
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Analyse und Durchflussmessung

Gasanalysatoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Gasanalysatoren 

Für die Analyse von Gasen bieten wir eine umfangreiche Palette von Gasanalysatoren und Analysensystemen an. Auch für die Anpassung an unterschiedlichste Anlagenbedingungen oder für die Lösung komplexer Messaufgaben haben wir die Antwort: In-situ- und Extraktiv-Messtechnik zur Ausstattung kompletter Anlagen.

In-situ-Messung
Die in-situ-Analysatoren sind in zwei Versionen verfügbar: in der Ausführung "Cross-duct" oder als "Analysator mit Messlanze" zum Anbau von einer Seite. Dies ermöglicht eine effiziente Anpassung der Geräte an die unterschiedlichsten Anlagenbedingungen. Die in-situ-Technologie zeichnet sich durch niedrigen Wartungsbedarf und sehr kurze Reaktionszeiten bei direkter Messung im Gaskanal aus.
 
Extraktive Messung
Unsere extraktiven Gasanalysatoren sind in einem weiten Bereich von Anwendungen einsetzbar. Sie können durch eine Vielzahl externer Systemkomponenten zu einen kompletten Analysensystem ergänzt werden. Dies ermöglicht eine sehr spezifische Anpassung der Analytik an Ihre Messaufgabe. Diese aufgabenspezifische Anpassung der Systeme ist der Hauptvorteil der extraktiven Messung.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Baureihen 

Extraktiver UV-Analysator DEFOR 

DEFOR 

Extraktiver UV-Analysator

  • Keine Querempfindlichkeit gegen H2O und CO2, da Messung im UV
  • Echte Referenzmessung für driftarme, stabile Messwerte
  • Simultane Messung von NO und NO2 ohne Konverter
  • Durch Thermostatisierung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • Hohe Lebensdauer der UV-Lampe
  • Optionale Justiereinheit zur Justierung ohne Prüfgase
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

Gesamtkohlenstoffanalysator EuroFID 

EuroFID 

Gesamtkohlenstoff-Analysator 

  • Integrierte Verdünnung des Messgases
  • Keine bewegten Teile, daher verschleißarm
  • Alle Gaswege beheizt, daher keine Kondensation im Analysator
  • Optimale Detektorgeometrie
  • EG-Baumusterprüfung als Gaswarngerät gemäß 94/9/EG
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

Tragbarer Gesamtkohlenstoff-Analysator FID3006 

FID3006 

Tragbarer Gesamtkohlenstoff-Analysator

  • Automatische Brenngas- und Pumpenabschaltung beim Erlöschen der Flamme
  • Nur 15 Minuten Anwärmzeit bis zur Betriebsbereitschaft
  • Eingebauter Temperaturregler für beheizte Messgasleitung
  • Anschlüsse mit Schnellkupplungen und Bajonettverschlüssen
  • Tragegestell mit benötigten Gasen in Kleinstgasflaschen
  • Eignungsgeprüft für die kontinuierliche Emissionsüberwachung

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

     

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ-Gasanalysator GM32 

GM32 

In-situ-Gasanalysator für SO2, NO, NO2 oder NH3 

  • Bis zu 6 Messgrößen gleichzeitig (inkl. Messgasdruck und ­-Temperatur)
  • Automatische Selbsttestfunktion (QAL3) ohne Prüfgase
  • Mehrere unabhängige Messbereiche mit automatisch optimierter Genauigkeit möglich
  • Direkte Messung ohne Probeentnahme
  • Sichere Messergebnisse auch bei hohen Staubkonzentrationen
  • Sehr lange wartungsfreie Intervalle
  • Modulbauweise - ermöglicht schnellen Vor-­Ort-­Service
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ-Gasanalysator GM35 

GM35 

In-situ-Gasanalysator für CO, CO2 und H2O

  • Dynamische Feuchtekorrektur
  • Schnelle In-situ-Messung direkt im Prozess
  • Simultane Erfassung von bis zu drei Gaskomponenten, Temperatur und Druck
  • Keine Gasentnahme und -aufbereitung erforderlich
  • Gasprüfbare Messlanze
  • Integrierte Selbsttest- und Kontrollfunktionen
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ-Laser-Gasanalysatoren GM700 und GME700 

GM700 und GME700 

In-situ-Laser-Gasanalysator

  • Hohe Selektivität durch hohe spektrale Auflösung
  • Kurze Ansprechzeiten
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Keine bewegten Teile, daher verschleißarm
  • Keine Gasentnahme und -aufbereitung erforderlich (in-situ)
  • Beheizte Langweg-Messzelle (extraktiv)
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

Kohlenmonoxid-Analysator GM901 

GM901 

Kohlenmonoxid-Analysator 

  • Überprüfbar mit gasprüfbarer Lanze oder gasgefüllter Küvette
  • Benutzerfreundliche Bedienung über Auswerteeinheit
  • Kurze Ansprechzeiten durch In-situ-Messung
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Versionen und Zubehör
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

Mehrkomponenten-IR-Analysator MCS100E 

MCS100E 

Mehrkomponenten-IR-Analysator

  • Simultane Messung von bis zu acht Gaskomponenten und Sauerstoff
  • Heiße Messung wasserlöslicher Gase, z. B. HCl  oder NH3
  • Integrierter Rechner zur Systemsteuerung
  • Integrierter Durchflussmesser
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Hide Title 

 

FTIR-Mehrkomponenten-Analysensystem MCS100FT 

MCS100FT 

FTIR-Mehrkomponenten-Analysensystem

  • Kleinster eignungsgeprüfter HF-Messbereich von 0 … 3 mg/m³
  • Automatischer Spektrenabgleich AutoVAL für sehr zuverlässige Messwerte
  • Bedienung über Touchscreen
  • Messgasförderung mittels Ejektor ohne bewegte Teile
  • Eignungsgeprüft nach EN 15267-3
  • Fernsteuerung und Ferndiagnose über Software SOPAS-ET
  • Automatische Justierung, Rückspülung und Filterreinigung
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

Mehrkomponenten-Prozessfotometer MCS300P 

MCS300P 

Mehrkomponenten-Analysensystem 

  • Simultane Messung von bis zu 6 Komponenten
  • Prozessküvetten bis 60 bar und 200 °C
  • Schutzvorrichtung zur Messung toxischer oder brennbarer Gemische
  • Automatische Justage ohne Prüfgase
  • Automatische Messstellenumschaltung
  • Einbindung externer Größen, wie Druck und Temperatur
Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Hide Title 

 

Quecksilber-Analysensystem MERCEM 

MERCEM 

Quecksilber-Analysensystem

  • Niedrige Nachweisgrenze
  • Keine spektralen Querempfindlichkeiten
  • Bewährtes Reduktionsverfahren
  • Interner Prüfstandard als Option
  • Minimierte Memoryeffekte

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

S800 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Show Content 
Hide Title 

 

Schwefelwasserstoff-Gasanalysator MONOCOLOR 

MONOCOLOR 

Schwefelwasserstoff-Gasanalysator 

  • Weite Spanne von Messbereichen
  • Sehr spezifische Messmethode
  • 19’’-Einschub oder Wandgehäuse zum Einsatz in Ex-Zone 1
  • Kalibrierschieber zur Kalibrierung ohne Prüfgas

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Show Content 
Hide Title 

 

Modularer Gasanalysator S700 

S700 

Modularer Gasanalysator

  • Fünf verschiedene Messprinzipien verfügbar
  • Über 60 Messkomponenten zur Auswahl
  • Drei verschiedene Gehäusevarianten für unterschiedliche Einsatzbereiche
  • Bis zu drei Analysatormodule in einem Gehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Hide Title 

 

Extraktiver Gasanalysator SIDOR 

SIDOR 

Extraktiver Gasanalysator 

  • Detektor mit hoher Langzeitstabilität (6 Monate Wartungsintervall)
  • O2-Messung paramagnetisch oder elektrochemisch
  • Automatische Justierung mit komponentenfreier Umgebungsluft
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
  • TÜV-Eignungsprüfung und ATEX-Baumusterprüfung für Messung von CH4, CO2 und O2
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
 

 

Zirkoniumdioxid-Sauerstoffanalysator ZIRKOR302 

ZIRKOR302 

Zirkoniumdioxid-Sauerstoff-Analysator

  • Keine Prüfgase erforderlich
  • Automatische Prüfung und Justierung mit Umgebungsluft
  • Fester Nullpunkt
  • Geringe Ansprechzeit
  • Bedienung von bis zu drei Sensoren über eine Auswerteeinheit
  • Alle gasführenden Teile sind beheizt

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Knopf zum Starten der Suche