Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Analysatoren und Systeme
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Analysatoren und Systeme

Analysensysteme 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Analysensysteme 
Unsere Analysensysteme liefern applikationsbezogene Lösungen für Messaufgaben in der Emissions- und Prozessmesstechnik. Dabei wird grundsätzlich zwischen einer komplett "heißen" Messung (MCS100E HW) und einer Messung nach einem Kühlsystem zur Entfernung von Wasserdampf (MKAS-Systeme) unterschieden.
Typischer Einsatzfall für die MCS100E-Baureihen sind Emissionsmessungen an Müllverbrennungsanlagen und in der Zementindustrie. Hauptanwendung für MKAS-Systeme sind Emissions- und Prozessmessungen in Kraftwerken und Anlagen nach TA-Luft.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Produktfamilien 

Komplettsystem MAC800 

MAC800 

Modulares Komplettsystem

  • Kalt-extraktives Analysensystem geprüft nach EN 15267-3
  • Plug-and-play-Analysenmodule mit 24 V Energieversorgung
  • Bedieneinheit zur Darstellung aller Messwerte und Statusinformationen auf einem Touchscreen
  • Externe Sensoren über Schnittstellen anschließbar
  • Anzeige und Kontrolle externer Sensoren möglich
  • Fernüberwachung des gesamten Systems über Ethernet, Modbus oder optionales GPRS-Modem
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

Analysensystem MCS100E CD 

MCS100E CD 

Analysensystem mit Messgaskühler

  • Extraktive Messung von bis zu 8 IR-aktiven Gaskomponenten
  • Zusätzlicher Sauerstoffsensor als Option
  • Integrierter Gaskühler
  • Prüfgasaufgabe an der Gasentnahmesonde oder am Analysator
  • Rückspülung der Gasentnahmesonde zur Filterreinigung
  • Schneller Messgasaustausch zur Minimierung von Adsorptions- und Desorptionseffekten
  • Automatische Messstellenumschaltung
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

Analysensystem MCS100E HW 

MCS100E HW 

Analysensystem mit Heißmesstechnik

  • Extraktive Messung von bis zu 8 IR-aktiven Gaskomponenten
  • Zusätzlicher Sauerstoff- und Gesamtkohlenstoff-Analysator als Option
  • Gaswege durchgängig beheizt
  • Prüfgasaufgabe an der Gasentnahmesonde oder am Analysator
  • Rückspülung der Gasentnahmesonde zur Filterreinigung
  • Schneller Messgasaustausch zur Minimierung von Adsorptions- und Desorptionseffekten
  • Automatische Messstellenumschaltung
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

Analysensystem MCS100PD 

MCS100E PD 

Analysensystem mit Permeationstrockner

  • Extraktive Messung von bis zu 8 IR-aktiven Gaskomponenten
  • Zusätzlicher Sauerstoffsensor als Option
  • Integrierter Permeationstrockner
  • Prüfgasaufgabe an der Gasentnahmesonde oder am Analysator
  • Rückspülung der Gasentnahmesonde zur Filterreinigung
  • Schneller Messgasaustausch zur Minimierung von Adsorptions- und Desorptionseffekten
  • Automatische Messstellenumschaltung
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

FTIR-Analysensystem MCS100FT 

MCS100FT 

FTIR-Mehrkomponenten-Analysensystem 

  • Kleinster eignungsgeprüfter HF-Messbereich von 0 … 3 mg/m³
  • Automatischer Spektrenabgleich AutoVAL für sehr zuverlässige Messwerte
  • Bedienung über Touchscreen
  • Messgasförderung mittels Ejektor ohne bewegte Teile
  • Eignungsgeprüft nach EN 15267-3
  • Fernsteuerung und Ferndiagnose über Software SOPAS-ET
  • Automatische Justierung, Rückspülung und Filterreinigung
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

Quecksilber-Messsystem MERCEM300Z 

MERCEM300Z 

Quecksilber-Messsystem

  • Präzise Messung von „Gesamt-Hg" direkt im thermischen Konverter (patentiert)
  • Messbetrieb ohne Verbrauchsmaterialien
  • Verschleißfreie Messgasförderung mittels Ejektorpumpe - keine bewegten Teile
  • Integrierte Justierküvette zur automatischen Driftkorrektur
  • Automatische Justierung des Gesamtsystems durch eingebauten Prüfgasgenerator (Option)
  • Modulare Bauweise des gesamten Systems
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

Modulares Analysensystem MKAS Basic 

MKAS Basic 

Analysensystem in Grundausstattung

  • Bis zu 2 Analysatoren S710 oder SIDOR
  • Umfasst die wichtigsten Systemkomponenten
  • Betriebsfertig verdrahtet und geprüft
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

Modulares Analysensystem MKAS Comfort 

MKAS Comfort 

Analysensystem für Emissions- und Prozessmessungen

  • Bis zu 3 Analysatoren S710 oder SIDOR oder NOx-Konverter
  • Umfasst alle wichtigen Systemkomponenten
  • Prüfgasaufgabe über die Gasentnahmesonde
  • Hochleistungs-Messgaskühler
  • Messgas-Bypass
  • Betriebsfertig verdrahtet und geprüft
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

Modulares Analysensystem MKAS Compact 

MKAS Compact 

Analysensystem für die Wandmontage

  • Kompakter Analysenschrank
  • Für maximal 2 Analysatoren S710 oder SIDOR oder NOx-Konverter
  • Umfasst alle wichtigen Systemkomponenten
  • Betriebsfertig verdrahtet und geprüft
Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

Modulares Analysensystem MKAS HD 

MKAS HD 

Hochleistungsanalysensystem

  • Rückspülbare Gasentnahmesonde
  • Spezielle Filterung inklusive Wäscher
  • Hochleistungs-Messgaskühler
  • Korrosionsfeste Messgaspumpe
  • Messgas-Bypass
  • Bis zu 3 Analysatoren S710 oder SIDOR oder NOx-Konverter
  • Umfasst alle wichtigen Systemkomponenten
  • Betriebsfertig verdrahtet und geprüft
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Hide Title 

 

Modulares Analysensystem MKAS Multipoint 

MKAS Multipoint 

Analysensystem mit Messstellenumschaltung

  • Messstellen-Umschaltung für 2 bis 8 Messstellen
  • Bypasssystem für verzögerungsfreie Umschaltung
  • Bis zu 3 Analysatoren S710 oder SIDOR oder NOx-Konverter
  • Umfasst alle wichtigen Systemkomponenten
  • Betriebsfertig verdrahtet und geprüft
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

Modulares Analysensystem MKAS Twin 

MKAS Twin 

Analysensystem zur Parallelmessung

  • Umfasst alle wichtigen Systemkomponenten in doppelter Ausführung
  • Für Analysatoren S710 oder SIDOR oder NOx-Konverter
  • Prüfgasaufgabe über die Gasentnahmesonde
  • Hochleistungs-Messgaskühler
  • Messgas-Bypass
  • Betriebsfertig verdrahtet und geprüft
Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Hide Title 

 

Gasentnahmesystem SCP3000 für den Zement-Drehrohrofen 

SCP3000 

Gasentnahmesystem für den Drehrohrofen-Einlauf

  • Für Gastemperaturen bis 1400 °C
  • Für sehr hohe Staubkonzentrationen bis zu 2000 g/m³
  • Effektives Schockblasen gegen Verstopfungen an der Sondenöffnung
  • Dreheinheit verhindert Anbackungen auf der Sondenoberfläche
  • Selbsttestfunktion zum Schutz gegen Strom-, Kühlmittel- oder Druckluftausfall
  • Pneumatischer oder elektrischer Sondenrückzug bei Strom-, Kühlmittel- oder Druckluftausfall
Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Knopf zum Starten der Suche