|
|
|
|
|

Page Header
|
|
TRANSIC100LP eignet sich ideal zur Sauerstoffüberwachung in feuchten und aggressiven Prozessgasen. Das kompakte Gasspektrometer basiert auf einem abstimmbaren Diodenlaser. Diese Messtechnik ist für ihre außerordentliche Stabilität und Robustheit bekannt. Bei vielen Anwendungen kann TRANSIC100LP direkt am Prozess installiert werden. Die Messwerte stehen dadurch in Echtzeit zur Verfügung. Für Prozesse mit hohen Temperaturen und Drücken oder bei schwierigen Einbaubedingungen kann TRANSIC100LP mit einer optionalen Messgaszelle prozessnah im Nebenstrom betrieben werden. |
|
|
Produktmerkmale
- O2-Messgerät basierend auf leistungsfähiger Laser-Spektroskopie
- Optimiert für rauen Industrieeinsatz – ex-geschützte Ausführung (FM)
- Messung direkt im Prozess oder im Nebenstrom mit Messgaszelle (Option)
- Beständig gegen aggressive Chemikalien und hohe Feuchte
- Stabile Messwerte durch automatischer Driftüberwachung
- Wartungsarm während gesamter Betriebsdauer
- Beheizte Optiken zur Kondensatvermeidung
Einsatzbereiche
- Überwachung der Inertgasüberlagerung von Tanks und Behältern
- O2-Bestimmung in Prozessgasen und gasförmigen Energieträgern
- Prozessüberwachung in Fermentern und Bioreaktoren
- Explosionsschutz
- Raumluftüberwachung auf Anwesenheit von Sauerstoff
- Qualitätsüberwachung von Gaserzeugern und Luftzerlegern
- Ersatz von paramagnetischen Sauerstoffanalysatoren und elektrochemischen Zellen in Prozessanwendungen
Kundennutzen
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf und einfacher Betrieb
- Minimiert den Aufwand zur Messgasaufbereitung
- Schnelle Messwerte durch prozessnahe Messung
- Sehr geringe Betriebskosten, da keine Verbrauchsmaterialien und keine Bespülung mit Stickstoff notwendig sind
- Diagnoseausgang zur vorbeugenden Wartung
|
|