Skip Navigation Linkssick-pa.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Analysatoren und Systeme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Analysatoren und Systeme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MCS100FT 

Emissionsüberwachung - Mit bewährter Spitzentechnologie alles unter Kontrolle 

 
   Web Part Container
Das FTIR-Messprinzip ermöglicht die simultane Erfassung von über 10 Messkomponenten – maßgeschneidert für die jeweilige Kundenanforderung. Das MCS100FT mit seiner hoch beheizten Messzelle aus korrosionsfestem Material ermöglicht auch eine Überwachung der Fluorwasserstoff-Grenzwerte, wie sie von der Gesetzgebung gefordert wird. Das MCS100FT ist standardmäßig mit einem Sauerstoffsensor ausgerüstet und kann mit einem Gesamtkohlenstoff-Analysator ergänzt werden. Mit seiner sehr zuverlässigen Messtechnik, der komfortablen Bedienung und dem geringen Wartungsaufwand bietet das MCS100FT ein Sorglos-Paket, das seinesgleichen sucht.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktmerkmale 

 
  • Kleinster eignungsgeprüfter HF-Messbereich von 0…3 mg/m3
  • Automatischer Spektrenabgleich AutoVAL für sehr zuverlässige Messwerte
  • Bedienung über Touchscreen
  • Messgasförderung mittels Ejektor ohne bewegte Teile
  • Eignungsgeprüft nach EN15267-3
  • Fernsteuerung und Ferndiagnose über Software SOPAS ET
  • Automatische Justierung, Rückspülung und Filterreinigung

Einsatzbereiche 

 
  • Emissionsüberwachung in Müllverbrennungsanlagen
  • Echte HF-Grenzwertüberwachung, z.B. in der Aluminiumherstellung
  • Überwachung gasförmiger Emissionen in Zement- oder Kraftwerken

Kundennutzen 

 
  • Echte HF-Grenzwertüberwachung
  • Nur ein Analysator für über 10 Messkomponenten
  • Leichte Einbindung in kundenseitige Netzwerkumgebung
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Langes Wartungsintervall von 6 Monaten für nahezu alle Komponenten
  • Eignungsgeprüfte Messung von Treibhausgasen wie N2O, CH4 und CO2
Knopf zum Starten der Suche